Menu  Rechercher

Entretoise 0.126 in 0.197 in Nylon 6/6

Cette entretoise non filetée ronde fournit un espace physique entre composants, ainsi qu’une isolation thermique et électrique. Classement ignifuge UL94 V2.
Référence Essentra :

10204252

Référence du fabricant:

13ME019

570 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0566 €
5000 - 19999 0,0509 €
20000 + 0,0458 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

56,60 €

1000 x 0,0566 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre intérieur 3.2 mm
Diamètre extérieur 5 mm
Matière complète Nylon 6/6
Couleur Noir
Forme d'entretoise Rond
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter