Ces entretoises cylindriques lisses sont fabriquées en PA (polyamide) et existent dans plusieurs longueurs et diamètres. Elles offrent un espacement physique à vos assemblages, ainsi qu'une isolation thermique et électrique entre composants. Du PA chargé fibre de verre est également disponible pour les applications où des températures de fonctionnement maximales plus élevées sont requises, ainsi qu'une solidité et une rigidité supérieures..
Séries: SR1941
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 0,2999 € - 0,3238 € | Demander le délai de livraison ici |
0.169 in
4.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1788 € - 0,2055 € | Demander le délai de livraison ici |
0.091 in
2.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2055 € - 0,2351 € | Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2000 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| 2000 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
| 0,2464 € - 0,4491 € | Demander le délai de livraison ici |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1026 € - 0,1633 € | 80630 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,0923 € - 0,1289 € | 1554 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2126 € - 0,3872 € | 10890 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,352 € - 0,5716 € | 19163 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0923 € - 0,1289 € | 67970 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,1194 € - 0,1661 € | 398 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1349 € - 0,1872 € | 49103 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2196 € - 0,3055 € | Demander le délai de livraison ici |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,1275 € - 0,176 € | 148 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2055 € - 0,3773 € | 6369 En stock |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1886 € - 0,259 € | 3970 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0301 € - 0,0372 € | Demander le délai de livraison ici |
0.140 in
3.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0481 € - 0,0642 € | Demander le délai de livraison ici |
0.140 in
3.6 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer