Menu  Rechercher

Entretoises PA cylindriques lisses

En stock

Ces entretoises cylindriques lisses sont fabriquées en PA (polyamide) et existent dans plusieurs longueurs et diamètres. Elles offrent un espacement physique à vos assemblages, ainsi qu'une isolation thermique et électrique entre composants. Du PA chargé fibre de verre est également disponible pour les applications où des températures de fonctionnement maximales plus élevées sont requises, ainsi qu'une solidité et une rigidité supérieures..

Séries: SR1941

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
886 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur Diamètre extérieur Longueur entretoise Ajouter au panier
0,0293 € - 0,0361 € Demander le délai de livraison ici
4.3 mm
6.4 mm
4.7 mm
0,0296 € - 0,0365 € Demander le délai de livraison ici
4.3 mm
8 mm
4.7 mm
0,0563 € - 0,0749 € Demander le délai de livraison ici
4.3 mm
8 mm
19.1 mm
0,0536 € - 0,0713 € 27888 En stock
2.3 mm
6.4 mm
12.7 mm
0,1232 € - 0,1647 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
12.7 mm
25.4 mm
0,0324 € - 0,04 € 2499 En stock
4.3 mm
6.4 mm
9.5 mm
0,0284 € - 0,0351 € Demander le délai de livraison ici
3.6 mm
6.4 mm
3.2 mm
0,055 € - 0,0735 € 500 En stock
4.3 mm
9.5 mm
14.3 mm
0,0313 € - 0,0386 € Demander le délai de livraison ici
4.3 mm
8 mm
7.9 mm
0,0615 € - 0,0819 € Demander le délai de livraison ici
4.3 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,0532 € - 0,0709 € 1688 En stock
6.5 mm
12.7 mm
7.9 mm
0,0532 € - 0,0709 € 496 En stock
4.9 mm
9.5 mm
12.7 mm
0,0471 € - 0,0628 € Demander le délai de livraison ici
4.9 mm
8 mm
9.5 mm
0,0483 € - 0,0644 € Demander le délai de livraison ici
5.6 mm
12.7 mm
4.7 mm
0,0515 € - 0,0685 € Demander le délai de livraison ici
4.3 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,0331 € - 0,0409 € 1000 En stock
3.6 mm
6.4 mm
9.5 mm
0,0492 € - 0,0656 € 4500 En stock
3.6 mm
9.5 mm
7.9 mm
0,0415 € - 0,0513 € Demander le délai de livraison ici
4.9 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,0303 € - 0,0374 € 1000 En stock
2.3 mm
4.8 mm
6.4 mm
0,0412 € - 0,0509 € 990 En stock
6.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
  • sur 45
Entretoise 0.171 in 0.250 in 4.7 mm Nylon 6/6

10339046

Gamme de prix
0,0361 € - 0,0293 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    4.7 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    6.4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #8 (M4)
Entretoise 0.171 in 0.313 in 4.7 mm Nylon 6/6

10339145

Gamme de prix
0,0365 € - 0,0296 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    4.7 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    8 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #8 (M4)
Entretoise 0.171 in 0.313 in 19.1 mm Nylon 6/6

10339213

Gamme de prix
0,0749 € - 0,0563 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    19.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    8 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #8 (M4)
Entretoise 0.091 in 0.250 in 12.7 mm Nylon 6/6

10339114

Gamme de prix
0,0713 € - 0,0536 €

Niveaux de stock
27888 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Diamètre intérieur
    2.3 mm
  • Diamètre extérieur
    6.4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #2 (M2)
Entretoise 0.257 in 0.500 in 25.4 mm Nylon 6/6

10339497

Gamme de prix
0,1647 € - 0,1232 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    25.4 mm
  • Diamètre intérieur
    6.5 mm
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    1/4 (M6)
Entretoise 0.171 in 0.250 in 9.5 mm Nylon 6/6

10339091

Gamme de prix
0,04 € - 0,0324 €

Niveaux de stock
2499 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    9.5 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    6.4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #8 (M4)
Entretoise 0.140 in 0.250 in 3.2 mm Nylon 6/6

10339022

Gamme de prix
0,0351 € - 0,0284 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.2 mm
  • Diamètre intérieur
    3.6 mm
  • Diamètre extérieur
    6.4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6 (M3.5)
Entretoise 0.171 in 0.375 in 14.3 mm Nylon 6/6

10339305

Gamme de prix
0,0735 € - 0,055 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    14.3 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    9.5 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #8 (M4)
Entretoise 0.171 in 0.313 in 7.9 mm Nylon 6/6

10339176

Gamme de prix
0,0386 € - 0,0313 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    8 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #8 (M4)
Entretoise 0.171 in 0.500 in 12.7 mm Nylon 6/6

10339411

Gamme de prix
0,0819 € - 0,0615 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #8 (M4)
Entretoise 0.257 in 0.500 in 7.9 mm Nylon 6/6

10339381

Gamme de prix
0,0709 € - 0,0532 €

Niveaux de stock
1688 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    6.5 mm
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    1/4 (M6)
Entretoise 0.194 in 0.375 in 12.7 mm Nylon 6/6

10339299

Gamme de prix
0,0709 € - 0,0532 €

Niveaux de stock
496 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Diamètre intérieur
    4.9 mm
  • Diamètre extérieur
    9.5 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #10
Entretoise 0.194 in 0.313 in 9.5 mm Nylon 6/6

10339206

Gamme de prix
0,0628 € - 0,0471 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    9.5 mm
  • Diamètre intérieur
    4.9 mm
  • Diamètre extérieur
    8 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #10
Entretoise 0.219 in 0.500 in 4.7 mm Nylon 6/6

10339329

Gamme de prix
0,0644 € - 0,0483 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    4.7 mm
  • Diamètre intérieur
    5.6 mm
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #12 (M5)
Entretoise 0.171 in 0.500 in 6.4 mm Nylon 6/6

10339343

Gamme de prix
0,0685 € - 0,0515 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #8 (M4)
Entretoise 0.140 in 0.250 in 9.5 mm Nylon 6/6

10339084

Gamme de prix
0,0409 € - 0,0331 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    9.5 mm
  • Diamètre intérieur
    3.6 mm
  • Diamètre extérieur
    6.4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6 (M3.5)
Entretoise 0.140 in 0.375 in 7.9 mm Nylon 6/6

10339275

Gamme de prix
0,0656 € - 0,0492 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    3.6 mm
  • Diamètre extérieur
    9.5 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6 (M3.5)
Entretoise 0.194 in 0.500 in 12.7 mm Nylon 6/6

10339428

Gamme de prix
0,0513 € - 0,0415 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Diamètre intérieur
    4.9 mm
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #10
Entretoise 0.091 in 0.188 in 6.4 mm Nylon 6/6

10339015

Gamme de prix
0,0374 € - 0,0303 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    2.3 mm
  • Diamètre extérieur
    4.8 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #2 (M2)
Entretoise 0.257 in 0.500 in 12.7 mm Nylon 6/6

10339442

Gamme de prix
0,0509 € - 0,0412 €

Niveaux de stock
990 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Diamètre intérieur
    6.5 mm
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    1/4 (M6)