Ces entretoises cylindriques lisses sont fabriquées en PA (polyamide) et existent dans plusieurs longueurs et diamètres. Elles offrent un espacement physique à vos assemblages, ainsi qu'une isolation thermique et électrique entre composants. Du PA chargé fibre de verre est également disponible pour les applications où des températures de fonctionnement maximales plus élevées sont requises, ainsi qu'une solidité et une rigidité supérieures..
Séries: SR1941
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7321 € - 1,4362 € | Demander le délai de livraison ici |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1943 € - 0,2703 € | Demander le délai de livraison ici |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6082 € - 1,3418 € | 5400 En stock |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 0,2055 € - 0,2351 € | 1000 En stock |
0.106 in
2.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 6000 En stock |
0.106 in
2.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 0,2999 € - 0,3238 € | 756 En stock |
0.106 in
2.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1746 € - 0,1999 € | Demander le délai de livraison ici |
0.169 in
4.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2000 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 0,145 € - 0,1661 € | 17000 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 0,2055 € - 0,2351 € | Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 2000 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| 1,6333 € - 3,5623 € | 1901 En stock |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1,6614 € - 3,6468 € | 3005 En stock |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer