Menu  Rechercher

Entretoises PA cylindriques lisses

En stock

Ces entretoises cylindriques lisses sont fabriquées en PA (polyamide) et existent dans plusieurs longueurs et diamètres. Elles offrent un espacement physique à vos assemblages, ainsi qu'une isolation thermique et électrique entre composants. Du PA chargé fibre de verre est également disponible pour les applications où des températures de fonctionnement maximales plus élevées sont requises, ainsi qu'une solidité et une rigidité supérieures..

Séries: SR1941

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
886 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur Diamètre extérieur Longueur entretoise Ajouter au panier
0,0977 € - 0,3071 € Demander le délai de livraison ici
5.3 mm
10 mm
0,0458 € - 0,0566 € Demander le délai de livraison ici
2.6 mm
4 mm
7.5 mm
0,0458 € - 0,0566 € 521 En stock
2.6 mm
4 mm
0,0477 € - 0,0589 € Demander le délai de livraison ici
4.3 mm
8 mm
0,0462 € - 0,057 € Demander le délai de livraison ici
5.3 mm
10 mm
0,0921 € - 0,2899 € 32697 En stock
6.3 mm
10 mm
0,0817 € - 0,2578 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
15 mm
0,0654 € - 0,0808 € Demander le délai de livraison ici
5.3 mm
10 mm
0,0458 € - 0,0566 € Demander le délai de livraison ici
6.3 mm
10 mm
0,0458 € - 0,0566 € Demander le délai de livraison ici
5.3 mm
10 mm
3.0 mm
0,149 € - 0,2228 € Demander le délai de livraison ici
6.3 mm
10 mm
30.0 mm
0,1011 € - 0,1517 € 17222 En stock
6.3 mm
10 mm
20.0 mm
0,0516 € - 0,0638 € Demander le délai de livraison ici
4.3 mm
8 mm
0,0458 € - 0,0566 € 964 En stock
3.6 mm
6 mm
0,0458 € - 0,0566 € Demander le délai de livraison ici
3.6 mm
6 mm
3.0 mm
0,0558 € - 0,0688 € Demander le délai de livraison ici
4.3 mm
8 mm
20.0 mm
0,0459 € - 0,0567 € 970 En stock
3.6 mm
6 mm
0,0523 € - 0,0645 € Demander le délai de livraison ici
5.3 mm
10 mm
0,0458 € - 0,0566 € Demander le délai de livraison ici
6.3 mm
10 mm
3.0 mm
0,0501 € - 0,0618 € Demander le délai de livraison ici
6.3 mm
10 mm
  • sur 45
Entretoise 0.209 in 0.394 in Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204603

Gamme de prix
0,3071 € - 0,0977 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    10 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Matière
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Couleur
    Noir
Entretoise 0.102 in 0.157 in 7.5 mm Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204146

Gamme de prix
0,0566 € - 0,0458 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    7.5 mm
  • Diamètre intérieur
    2.6 mm
  • Diamètre extérieur
    4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M2
Entretoise 0.102 in 0.157 in Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204115

Gamme de prix
0,0566 € - 0,0458 €

Niveaux de stock
521 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    2.6 mm
  • Diamètre extérieur
    4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Matière
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Couleur
    Noir
Entretoise 0.169 in 0.315 in Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204535

Gamme de prix
0,0589 € - 0,0477 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    8 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Matière
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Couleur
    Noir
Entretoise 0.209 in 0.394 in Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204573

Gamme de prix
0,057 € - 0,0462 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    10 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Matière
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Couleur
    Noir
Entretoise 0.248 in 0.394 in Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204665

Gamme de prix
0,2899 € - 0,0921 €

Niveaux de stock
32697 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.3 mm
  • Diamètre extérieur
    10 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Matière
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Couleur
    Noir
Entretoise 0.256 in 0.591 in Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204702

Gamme de prix
0,2578 € - 0,0817 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.5 mm
  • Diamètre extérieur
    15 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Matière
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Couleur
    Noir
Entretoise 0.209 in 0.394 in Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204610

Gamme de prix
0,0808 € - 0,0654 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    10 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Matière
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Couleur
    Noir
Entretoise 0.248 in 0.394 in Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204634

Gamme de prix
0,0566 € - 0,0458 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.3 mm
  • Diamètre extérieur
    10 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Matière
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Couleur
    Noir
Entretoise 0.209 in 0.394 in 3.0 mm Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204566

Gamme de prix
0,0566 € - 0,0458 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.0 mm
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    10 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M5
Entretoise 0.248 in 0.394 in 30.0 mm Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204696

Gamme de prix
0,2228 € - 0,149 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.3 mm
  • Diamètre extérieur
    10 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M6
Entretoise 0.248 in 0.394 in 20.0 mm Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204672

Gamme de prix
0,1517 € - 0,1011 €

Niveaux de stock
17222 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.3 mm
  • Diamètre extérieur
    10 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M6
Entretoise 0.169 in 0.315 in Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204542

Gamme de prix
0,0638 € - 0,0516 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    8 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Matière
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Couleur
    Noir
Entretoise 0.142 in 0.236 in Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204450

Gamme de prix
0,0566 € - 0,0458 €

Niveaux de stock
964 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.6 mm
  • Diamètre extérieur
    6 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Matière
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Couleur
    Noir
Entretoise 0.142 in 0.236 in 3.0 mm Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204443

Gamme de prix
0,0566 € - 0,0458 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.6 mm
  • Diamètre extérieur
    6 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M3
Entretoise 0.169 in 0.315 in 20.0 mm Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204559

Gamme de prix
0,0688 € - 0,0558 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    8 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
Entretoise 0.142 in 0.236 in Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204481

Gamme de prix
0,0567 € - 0,0459 €

Niveaux de stock
970 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.6 mm
  • Diamètre extérieur
    6 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Matière
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Couleur
    Noir
Entretoise 0.209 in 0.394 in Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204597

Gamme de prix
0,0645 € - 0,0523 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    10 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Matière
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Couleur
    Noir
Entretoise 0.248 in 0.394 in 3.0 mm Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204627

Gamme de prix
0,0566 € - 0,0458 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.3 mm
  • Diamètre extérieur
    10 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M6
Entretoise 0.248 in 0.394 in Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204658

Gamme de prix
0,0618 € - 0,0501 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.3 mm
  • Diamètre extérieur
    10 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Matière
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Couleur
    Noir