Les entretoises hexagonales mâles-femelles, fabriquées en PEEK, offrent une résistance mécanique, une résistance chimique et une stabilité thermique exceptionnelles.
La forme hexagonale assure une prise en main sûre lors de l'installation. Le filetage mâle vers femelle permet un empilement ou un couplage de composants flexibles qui garantit un alignement et un espacement précis de l'assemblage.
Elle conserve son intégrité structurelle et ses performances à des températures allant jusqu'à 260 C. Cela les rend idéales pour une utilisation dans les secteurs médical, électronique et automobile. Matière: PEEK Couleur: Beige Séries: SRT0096
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | l3 | l2 | l1 | A/F | l4 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,968 € - 1,2126 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
2.5
|
6.0
|
5.0
|
5.5
|
1.0
|
||
| 1,2228 € - 1,5285 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
7.5
|
6.0
|
15.0
|
5.5
|
1.0
|
||
| 1,1107 € - 1,3858 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
5.0
|
6.0
|
10.0
|
5.5
|
1.0
|
||
| 1,4979 € - 1,8749 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
7.0
|
6.0
|
25.0
|
5.5
|
1.0
|
||
| 1,3043 € - 1,6304 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
6.0
|
8.0
|
10.0
|
7.0
|
1.4
|
||
| 1,2431 € - 1,559 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
2.3
|
8.0
|
5.0
|
7.0
|
1.4
|
||
| 1,3858 € - 1,7323 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
7.0
|
6.0
|
20.0
|
5.5
|
1.0
|
||
| 1,0699 € - 1,3348 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
5.0
|
6.0
|
8.0
|
5.5
|
1.0
|
||
| 1,1616 € - 1,4571 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
6.5
|
6.0
|
12.0
|
5.5
|
1.0
|
||
| 1,7832 € - 2,2316 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
11.0
|
10.0
|
20.0
|
8.0
|
1.6
|
||
| 2,5271 € - 3,1589 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
11.0
|
10.0
|
40.0
|
8.0
|
1.6
|
||
| 1,824 € - 2,2825 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
11.0
|
12.0
|
15.0
|
10.0
|
2.0
|
||
| 1,2839 € - 1,61 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
8.0
|
6.0
|
18.0
|
5.5
|
1.0
|
||
| 1,2635 € - 1,5794 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
4.5
|
8.0
|
8.0
|
7.0
|
1.4
|
||
| 1,2839 € - 1,61 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
5.0
|
10.0
|
8.0
|
8.0
|
1.6
|
||
| 1,6711 € - 2,0889 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
7.0
|
6.0
|
30.0
|
5.5
|
1.0
|
||
| 1,4571 € - 1,824 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
9.0
|
8.0
|
15.0
|
7.0
|
1.4
|
||
| 1,6507 € - 2,0583 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
10.0
|
10.0
|
18.0
|
8.0
|
1.6
|
||
| 2,0583 € - 2,578 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
11.0
|
10.0
|
30.0
|
8.0
|
1.6
|
||
| 1,3043 € - 1,6304 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
5.5
|
10.0
|
10.0
|
8.0
|
1.6
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer