Menu  Rechercher

Entretoises hexagonales M6 15.0 12.0 Beige PEEK

L'entretoise hexagonale mâle-femelle permet un empilement ou un couplage de composants flexible qui assure un alignement et un espacement précis de l'assemblage. Force mécanique exceptionnelle, résistance chimique et stabilité thermique. Fonctionne à des températures allant jusqu'à 260 °C. Fabriquée en PEEK.
Référence Essentra :

20834364

Référence du fabricant:

20834364

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 99 2,24 €
100 + 1,79 €
Qté par sac standard : 20

Commande par lots de 20

Prix total :

44,80 €

20 x 2,24 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M6
l1 15.0
l2 12.0
l3 11.0
l4 2.0
A/F 10.0
Tensile strength N 116 N/mm
Couleur Beige
Matière PEEK
Forme d'entretoise Hexagonal

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter