Menu  Rechercher

Entretoises hexagonales M5 10.0 10.0 Beige PEEK

L'entretoise hexagonale mâle-femelle permet un empilement ou un couplage de composants flexible qui assure un alignement et un espacement précis de l'assemblage. Force mécanique exceptionnelle, résistance chimique et stabilité thermique. Fonctionne à des températures allant jusqu'à 260 °C. Fabriquée en PEEK.
Référence Essentra :

20834258

Référence du fabricant:

20834258

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 99 1,60 €
100 + 1,28 €
Qté par sac standard : 20

Commande par lots de 20

Prix total :

32,00 €

20 x 1,60 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M5
l1 10.0
l2 10.0
l3 5.5
l4 1.6
A/F 8.0
Tensile strength N 116 N/mm
Couleur Beige
Matière PEEK
Forme d'entretoise Hexagonal

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter