Menu  Rechercher

Entretoises filetées

En stock

Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.

Séries: SR2794 ,SR2796

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
601 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Matière Longueur entretoise Ajouter au panier
0,8866 € - 1,396 € 80 En stock
M3
Noir
PA
40.0 mm
0,3484 € - 0,3871 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
Noir
PA
18.0 mm
0,4802 € - 0,5336 € 2519 En stock
M3
Noir
PA
50.0 mm
0,7762 € - 1,221 € 700 En stock
M4
Noir
PA
40.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M2.5
Noir
PA
12.0 mm
0,2233 € - 0,233 € 4000 En stock
M2.5
Noir
PA
5.0 mm
21993 En stock
M3
Noir
Nylon 6/6
20.0 mm
29904 En stock
M3
Noir
PA
12.0 mm
224 En stock
M3
Noir
PA
18.0 mm
0,8178 € - 1,2898 € Demander le délai de livraison ici
M4
Noir
PA
45.0 mm
0,8551 € - 1,3458 € 852 En stock
M4
Noir
PA
50.0 mm
0,5294 € - 0,5882 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
Noir
PA
25.0 mm
0,2589 € - 0,2877 € 4061 En stock
M4
Naturel
PA
15.0 mm
0,3968 € - 0,4409 € Demander le délai de livraison ici
M5
Noir
PA
12.0 mm
0,3142 € - 0,3701 € Demander le délai de livraison ici
M3
Naturel
PA
10.0 mm
0,4519 € - 0,5294 € Demander le délai de livraison ici
M3
Naturel
PA
20.0 mm
0,3857 € - 0,4285 € 900 En stock
M5
Noir
PA
18.0 mm
0,2586 € - 0,2873 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
Noir
PA
8.0 mm
0,1908 € - 0,2094 € 10470 En stock
M3
Noir
Nylon 6/6
10.0 mm
2488 En stock
M3
Noir
Nylon 6/6
8.0 mm
  • sur 31
Support mâle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 40.0 mm

10370155

Gamme de prix
1,396 € - 0,8866 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10370124

Gamme de prix
0,3871 € - 0,3484 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2.5
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 50.0 mm

10370179

Gamme de prix
0,5336 € - 0,4802 €

Niveaux de stock
2519 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    50.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M4 40.0 mm

10370186

Gamme de prix
1,221 € - 0,7762 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M4
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10558034


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    9.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2.5
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10155998

Gamme de prix
0,233 € - 0,2233 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    3.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2.5
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
Support mâle-femelle 5.5 mm M3 20.0 mm

10156094


Niveaux de stock
21993 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10156032


Niveaux de stock
29904 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    9.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 18.0 mm

10156070


Niveaux de stock
224 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M4 45.0 mm

10370193

Gamme de prix
1,2898 € - 0,8178 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M4
  • Longueur entretoise
    45.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M4 50.0 mm

10370209

Gamme de prix
1,3458 € - 0,8551 €

Niveaux de stock
852 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M4
  • Longueur entretoise
    50.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10370148

Gamme de prix
0,5882 € - 0,5294 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2.5
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 15.0 mm

10379042

Gamme de prix
0,2877 € - 0,2589 €

Niveaux de stock
4061 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    6.3 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M4
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M5 12.0 mm

10369968

Gamme de prix
0,4409 € - 0,3968 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M5
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

10378946

Gamme de prix
0,3701 € - 0,3142 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    6.2 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

10378984

Gamme de prix
0,5294 € - 0,4519 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    6.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M5 18.0 mm

10369982

Gamme de prix
0,4285 € - 0,3857 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M5
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10370087

Gamme de prix
0,2873 € - 0,2586 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    6.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2.5
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M3 10.0 mm

10412343

Gamme de prix
0,2094 € - 0,1908 €

Niveaux de stock
10470 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    8.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 8.0 mm

10558195


Niveaux de stock
2488 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    5.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    8.0 mm