Menu  Rechercher

Entretoises filetées

En stock

Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.

Séries: SR2794 ,SR2796

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
601 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Matière Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1836 € - 0,2051 € Demander le délai de livraison ici
M3
Noir
Nylon 6/6
5.0 mm
0,1908 € - 0,2094 € 3500 En stock
M4
Noir
PA
12.0 mm
0,769 € - 0,8544 € 199 En stock
M5
Noir
PA
45.0 mm
0,6976 € - 0,7751 € 500 En stock
M5
Noir
PA
35.0 mm
0,3819 € - 0,4243 € 21384 En stock
M3
Naturel
PA
30.0 mm
0,2191 € - 0,2435 € 500 En stock
M4
Noir
PA
30.0 mm
0,2605 € - 0,2895 € Demander le délai de livraison ici
M4
Noir
PA
40.0 mm
0,1929 € - 0,2143 € Demander le délai de livraison ici
M4
Noir
PA
12.0 mm
0,1929 € - 0,2143 € Demander le délai de livraison ici
M4
Noir
PA
15.0 mm
0,1632 € - 0,1814 € Demander le délai de livraison ici
M3
Noir
PA
10.0 mm
1,0588 € - 1,2138 € 1100 En stock
M4
Naturel
PA
50.0 mm
0,2625 € - 0,3027 € 20 En stock
M2.5
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
0,3179 € - 0,3532 € Demander le délai de livraison ici
M2
Marron
PA
18.0 mm
0,2725 € - 0,3028 € Demander le délai de livraison ici
M3
Marron
PA
15.0 mm
0,2625 € - 0,3027 € 15262 En stock
M2.5
Noir
PA
18.0 mm
0,2874 € - 0,3193 € Demander le délai de livraison ici
M3
Marron
PA
18.0 mm
0,2874 € - 0,3193 € Demander le délai de livraison ici
M3
Marron
PA
12.0 mm
0,1936 € - 0,2209 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
0,3185 € - 0,3443 € 500 En stock
M2.5
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
0,2625 € - 0,3027 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
  • sur 31
Support mâle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 5.0 mm

10157367

Gamme de prix
0,2051 € - 0,1836 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    3.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M4 12.0 mm

10428788

Gamme de prix
0,2094 € - 0,1908 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    9.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M4
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M5 45.0 mm

10370049

Gamme de prix
0,8544 € - 0,769 €

Niveaux de stock
199 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M5
  • Longueur entretoise
    45.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M5 35.0 mm

10370025

Gamme de prix
0,7751 € - 0,6976 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M5
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 30.0 mm

10379011

Gamme de prix
0,4243 € - 0,3819 €

Niveaux de stock
21384 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    6.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
Support mâle-mâle Hexagonal 6.0 mm M4 30.0 mm PA

10370636

Gamme de prix
0,2435 € - 0,2191 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M4
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Support mâle-mâle Hexagonal 6.0 mm M4 40.0 mm PA

10640586

Gamme de prix
0,2895 € - 0,2605 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M4
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Support mâle-mâle Hexagonal 6.0 mm M4 12.0 mm PA

10629529

Gamme de prix
0,2143 € - 0,1929 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M4
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Support mâle-mâle Hexagonal 6.0 mm M4 15.0 mm PA

10640043

Gamme de prix
0,2143 € - 0,1929 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M4
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Support mâle-mâle Hexagonal 6.0 mm M3 10.0 mm PA

10631959

Gamme de prix
0,1814 € - 0,1632 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Support femelle-femelle Cylindrique M4 50.0 mm

10369371

Gamme de prix
1,2138 € - 1,0588 €

Niveaux de stock
1100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M4
  • Diamètre
    8.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10155967

Gamme de prix
0,3027 € - 0,2625 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2.5
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2 18.0 mm

10638743

Gamme de prix
0,3532 € - 0,3179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 8.0 mm M3 15.0 mm

10630112

Gamme de prix
0,3028 € - 0,2725 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron
  • Longueur du filetage interne
    15.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10155943

Gamme de prix
0,3027 € - 0,2625 €

Niveaux de stock
15262 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2.5
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 7.0 mm M3 18.0 mm

10630150

Gamme de prix
0,3193 € - 0,2874 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 7.0 mm M3 12.0 mm

10640876

Gamme de prix
0,3193 € - 0,2874 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron
  • Longueur du filetage interne
    12.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10417508

Gamme de prix
0,2209 € - 0,1936 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2.5
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10424193

Gamme de prix
0,3443 € - 0,3185 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2.5
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10155929

Gamme de prix
0,3027 € - 0,2625 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2.5
  • Longueur entretoise
    15.0 mm