Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1492 € - 0,1707 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
Naturel
|
PA
|
1.374 in
34.9 mm
|
|||
| 0,1781 € - 0,1978 € | 1000 En stock |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1301 € - 0,1535 € | 5500 En stock |
M3
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 0,1301 € - 0,1535 € | 981 En stock |
M4
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1929 € - 0,2143 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1632 € - 0,1814 € | 300 En stock |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 0,1877 € - 0,2085 € | 400 En stock |
M4
|
Noir
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2044 € - 0,2271 € | 1275 En stock |
M4
|
Noir
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1896 € - 0,1976 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1714 € - 0,1904 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Noir
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3974 € - 0,4203 € | 1090 En stock |
M5
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6031 € - 0,6701 € | 120 En stock |
M5
|
Noir
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2066 € - 0,2295 € | 2500 En stock |
M4
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2453 € - 0,2726 € | 1490 En stock |
M5
|
Noir
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,231 € - 0,2625 € | 1000 En stock |
M2.5
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5839 € - 0,9483 € | 50242 En stock |
M4
|
Noir
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer