Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2137 € - 0,2352 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2137 € - 0,2352 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2453 € - 0,2726 € | 4347 En stock |
M5
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3142 € - 0,33 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2488 En stock |
M3
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 10157770 | 0,3974 € - 0,4203 € | 3956 En stock |
M5
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 0,3142 € - 0,3701 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1779 € - 0,198 € | 4500 En stock |
M3
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2568 € - 0,284 € | 222 En stock |
M3
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3142 € - 0,33 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1836 € - 0,2051 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1908 € - 0,2094 € | 10470 En stock |
M3
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2137 € - 0,2352 € | 14742 En stock |
M4
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 0,1714 € - 0,1904 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Noir
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 0,1781 € - 0,1978 € | 1000 En stock |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2109 € - 0,2344 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Noir
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1929 € - 0,2143 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1562 € - 0,1735 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer