Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2769 € - 0,3156 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 0,5165 € - 0,8407 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0918 € - 0,1225 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1126 € - 0,1364 € | 498 En stock |
M2.5
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 0,1492 € - 0,1707 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0918 € - 0,1225 € | 1397 En stock |
M4
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 860 En stock |
M4
|
Naturel
|
PA
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| 0,1301 € - 0,1535 € | 439 En stock |
M4
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2109 € - 0,2344 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Noir
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0918 € - 0,1225 € | 1009 En stock |
M3
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1301 € - 0,1535 € | 500 En stock |
M4
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
PA
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 0,1967 € - 0,2185 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Noir
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1126 € - 0,1364 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1301 € - 0,1535 € | 600 En stock |
M3
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0918 € - 0,1225 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2457 € - 0,273 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer