Menu  Rechercher

Entretoises filetées

En stock

Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.

Séries: SR2794 ,SR2796

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
601 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Matière Longueur entretoise Ajouter au panier
12,2598 € - 13,622 € 100 En stock
M5
Marron clair
PEEK
30.0 mm
10,5887 € - 12,9991 € 50 En stock
M4
Marron clair
PEEK
15.0 mm
5,7396 € - 6,3773 € 50 En stock
M5
Marron clair
PEEK
10.0 mm
9,4037 € - 10,4485 € 620 En stock
M5
Marron clair
PEEK
20.0 mm
10,2395 € - 11,3772 € 190 En stock
M5
Marron clair
PEEK
40.0 mm
3,5963 € - 3,5963 € Demander le délai de livraison ici
M5
Marron clair
PEEK
8.0 mm
0,7838 € - 0,8709 € Demander le délai de livraison ici
M3
Noir
PPS
25.0 mm
0,1301 € - 0,1535 € 600 En stock
M3
Noir
Nylon 6/6
20.0 mm
0,1492 € - 0,1707 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
Noir
Nylon 6/6
12.0 mm
0,1301 € - 0,1535 € 5500 En stock
M3
Noir
Nylon 6/6
15.0 mm
Demander le délai de livraison ici
#6-32
Naturel
Nylon 6/6
6.4 mm
0,1301 € - 0,1535 € 225 En stock
M3
Noir
Nylon 6/6
12.0 mm
0,1301 € - 0,1535 € 981 En stock
M4
Noir
Nylon 6/6
20.0 mm
860 En stock
M4
Naturel
PA
19.1 mm
0,0664 € - 0,0738 € Demander le délai de livraison ici
#6-32;M2.5
Naturel
Nylon 6/6
9.5 mm
0,1301 € - 0,1535 € 500 En stock
M4
Noir
Nylon 6/6
15.0 mm
Demander le délai de livraison ici
#6-32
Naturel
PA
31.7 mm
4000 En stock
M4
Naturel
Nylon 6/6
9.5 mm
Demander le délai de livraison ici
M4
Naturel
Nylon 6/6
12.7 mm
Demander le délai de livraison ici
#6-32
Naturel
Nylon 6/6
12.7 mm
  • sur 31
Support femelle-femelle 8.0 mm 30.0 mm

10221204

Gamme de prix
13,622 € - 12,2598 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron clair
  • Filetage
    M5
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Support femelle-femelle 7.0 mm 15.0 mm

10221099

Gamme de prix
12,9991 € - 10,5887 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron clair
  • Filetage
    M4
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Support femelle-femelle 8.0 mm 10.0 mm

10221150

Gamme de prix
6,3773 € - 5,7396 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron clair
  • Filetage
    M5
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Support femelle-femelle 8.0 mm 20.0 mm

10221181

Gamme de prix
10,4485 € - 9,4037 €

Niveaux de stock
620 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron clair
  • Filetage
    M5
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Support femelle-femelle 8.0 mm 40.0 mm

10221211

Gamme de prix
11,3772 € - 10,2395 €

Niveaux de stock
190 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron clair
  • Filetage
    M5
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Support femelle-femelle 8.0 mm 8.0 mm

10221235

Gamme de prix
3,5963 € - 3,5963 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron clair
  • Filetage
    M5
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 25.0 mm

10456699

Gamme de prix
0,8709 € - 0,7838 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    12.5 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Diamètre
    7.0 mm
Support mâle-mâle 6.0 mm M3 20.0 mm Nylon 6/6

10157145

Gamme de prix
0,1535 € - 0,1301 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support mâle-mâle M2.5 12.0 mm Nylon 6/6

10156872

Gamme de prix
0,1707 € - 0,1492 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M2.5
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support mâle-mâle 6.0 mm M3 15.0 mm Nylon 6/6

10157084

Gamme de prix
0,1535 € - 0,1301 €

Niveaux de stock
5500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support mâle-mâle 7.1 mm #6-32 6.4 mm Nylon 6/6

10001097


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Filetage
    #6-32
  • Longueur entretoise
    6.4 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Support mâle-mâle M3 12.0 mm Nylon 6/6

10157046

Gamme de prix
0,1535 € - 0,1301 €

Niveaux de stock
225 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support mâle-mâle 6.0 mm M4 20.0 mm Nylon 6/6

10157527

Gamme de prix
0,1535 € - 0,1301 €

Niveaux de stock
981 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M4
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support mâle-mâle Rond 7.1 mm M4 19.1 mm PA

10001455


Niveaux de stock
860 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M4
  • Longueur entretoise
    19.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Support mâle-mâle 7.1 mm #6-32;M2.5 9.5 mm Nylon 6/6

10638729

Gamme de prix
0,0738 € - 0,0664 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Filetage
    #6-32;M2.5
  • Longueur entretoise
    9.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Support mâle-mâle 6.0 mm M4 15.0 mm Nylon 6/6

10157473

Gamme de prix
0,1535 € - 0,1301 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M4
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support mâle-mâle Rond 7.1 mm #6-32 31.7 mm PA

10001073


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    #6-32
  • Longueur entretoise
    31.7 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Support mâle-mâle 7.1 mm M4 9.5 mm Nylon 6/6

10001035


Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Filetage
    M4
  • Longueur entretoise
    9.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Support mâle-mâle 7.1 mm M4 12.7 mm Nylon 6/6

10001042


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Filetage
    M4
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Support mâle-mâle 7.1 mm #6-32 12.7 mm Nylon 6/6

10001103


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Filetage
    #6-32
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2