Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3968 € - 0,4409 € | 277 En stock |
M5
|
Noir
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6031 € - 0,6701 € | 97 En stock |
M5
|
Noir
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2329 € - 0,2588 € | 232 En stock |
M4
|
Naturel
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,3789 € - 0,421 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Noir
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7542 € - 0,838 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Noir
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3286 € - 0,3652 € | 169 En stock |
M2.5
|
Noir
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5753 € - 0,9067 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Noir
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4949 € - 0,5499 € | 219 En stock |
M5
|
Noir
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3857 € - 0,4285 € | 900 En stock |
M5
|
Noir
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,6976 € - 0,7751 € | 500 En stock |
M5
|
Noir
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1907 € - 0,2119 € | 30900 En stock |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3819 € - 0,4243 € | 21384 En stock |
M3
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3687 € - 0,4304 € | 1638 En stock |
M4
|
Naturel
|
PA
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 0,3027 € - 0,3363 € | 8092 En stock |
M4
|
Naturel
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3286 € - 0,3652 € | 200 En stock |
M2.5
|
Noir
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,5021 € - 0,7891 € | 15 En stock |
M2.5
|
Noir
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4734 € - 0,769 € | 7500 En stock |
M2.5
|
Noir
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5021 € - 0,7891 € | 580 En stock |
M2.5
|
Noir
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4516 € - 0,5018 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5911 € - 0,6567 € | 5500 En stock |
M2.5
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer