Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Forme d'entretoise | Matière | Compatible Thread Sizes (All) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2006 € - 0,2229 € | 1275 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2321 € - 0,2579 € | 998 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1602 € - 0,178 € | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2151 € - 0,239 € | 700 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1893 € - 0,2103 € | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2006 € - 0,2229 € | 500 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0588 € - 0,0653 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon 6/6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1747 € - 0,1942 € | 1000 En stock |
|
PA
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0573 € - 0,0637 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
PA
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2267 € - 0,2576 € | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3168 € - 0,3435 € | 719 En stock |
|
Nylon 6/6
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,5068 € - 0,8251 € | 1001 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3718 € - 0,4131 € | 374 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5646 € - 0,8898 € | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4857 € - 0,5397 € | 219 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3225 € - 0,3584 € | 200 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3894 € - 0,4327 € | 277 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5918 € - 0,6576 € | 97 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7401 € - 0,8224 € | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,2538 € - 0,282 € | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer