Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7838 € - 0,8709 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2697 € - 0,3012 € | 1328 En stock |
M5
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 8,0059 € - 8,8954 € | 540 En stock |
M5
|
Marron clair
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5093 € - 0,5093 € | 500 En stock |
M5
|
Noir
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2441 € - 0,3266 € | 181500 En stock |
M4
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2793 € - 0,3104 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1886 € - 0,2096 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8232 € - 0,9147 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PPS
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3812 € - 0,4236 € | 22600 En stock |
M3
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,2855 € - 1,8365 € | 498 En stock |
M5
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1836 € - 0,204 € | 42606 En stock |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2755 € - 0,3062 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2969 € - 0,3472 € | 20101 En stock |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5844 € - 0,6494 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Noir
|
PPS
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9283 € - 1,4161 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,769 € - 0,8544 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,679 € - 0,7545 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Noir
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8838 € - 1,3917 € | 860 En stock |
M4
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,6386 € - 0,7095 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
PPS
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4611 € - 0,5124 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Noir
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer