Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8232 € - 0,9147 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PPS
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3812 € - 0,4236 € | 22600 En stock |
M3
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5495 € - 0,8938 € | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9944 € - 1,1049 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Noir
|
PPS
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2027 € - 0,2252 € | 12455 En stock |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2227 € - 0,2474 € | 4533 En stock |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,769 € - 0,8544 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1994 € - 0,2223 € | 2830 En stock |
M2.5
|
Noir
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4887 € - 0,543 € | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5495 € - 0,8938 € | 304 En stock |
M2.5
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3968 € - 0,4409 € | 490 En stock |
M2.5
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5778 € - 0,642 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,4887 € - 0,543 € | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3968 € - 0,4409 € | 358 En stock |
M2.5
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3286 € - 0,3652 € | 9800 En stock |
M2.5
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3968 € - 0,4409 € | 1032 En stock |
M2.5
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3968 € - 0,4409 € | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2479 € - 0,2755 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,5035 € - 0,5594 € | 36 En stock |
M4
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,7929 € - 0,881 € | 261 En stock |
M5
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer