Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2338 € - 0,2697 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Marron
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4619 € - 0,4619 € | 551 En stock |
M4
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3803 € - 0,4527 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,244 € - 0,244 € | 498 En stock |
M5
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3802 € - 0,4003 € | 206 En stock |
M2
|
Noir
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,33 € - 0,3472 € | 1239 En stock |
M2
|
Noir
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1635 € - 0,1822 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3802 € - 0,4003 € | 490 En stock |
M2
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,226 € - 0,3018 € | 3937 En stock |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2697 € - 0,3012 € | 1137 En stock |
M4
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2209 € - 0,2467 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2453 € - 0,2726 € | 305 En stock |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2453 € - 0,2726 € | 160 En stock |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2568 € - 0,284 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4116 € - 0,4116 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Marron
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1936 € - 0,2209 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Marron
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2697 € - 0,3012 € | 1310 En stock |
M4
|
Noir
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2033 € - 0,2714 € | 1301 En stock |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3802 € - 0,4003 € | 1561 En stock |
M2
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2725 € - 0,3028 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Marron
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer