Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2338 € - 0,2697 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Noir
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,231 € - 0,2625 € | 933 En stock |
M2.5
|
Noir
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2874 € - 0,3193 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Marron
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2625 € - 0,2625 € | 6000 En stock |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2612 € - 0,2902 € | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
Marron
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2482 € - 0,2482 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Marron
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3391 € - 0,3767 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Marron
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2338 € - 0,2697 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Marron
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3336 € - 0,3707 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Marron
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3243 € - 0,3604 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Marron
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,231 € - 0,2625 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3759 € - 0,406 € | 215 En stock |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2725 € - 0,3028 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Marron
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,3759 € - 1,5352 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,6069 € - 2,31 € | 591 En stock |
M5
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,3946 € - 1,5495 € | 515 En stock |
M6
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8735 € - 0,9706 € | 822 En stock |
M6
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,5495 € - 0,6858 € | 490 En stock |
M2
|
Noir
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1994 € - 0,2223 € | 1486 En stock |
M4
|
Noir
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2697 € - 0,3012 € | 1196 En stock |
M5
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm