Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3486 € - 0,3658 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3802 € - 0,4017 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,3968 € - 0,4409 € | 400 En stock |
M2
|
Noir
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,505 € - 0,8178 € | 200 En stock |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3286 € - 0,3652 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3484 € - 0,3871 € | 472 En stock |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3033 € - 0,337 € | 980 En stock |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6576 € - 0,7307 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1886 € - 0,2096 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 8,8669 € - 10,89 € | 140 En stock |
M3
|
Marron clair
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 8,3061 € - 9,229 € | 45 En stock |
M3
|
Marron clair
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,806 € - 5,34 € | 60 En stock |
M3
|
Marron clair
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,7655 € - 6,4062 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Marron clair
|
PEEK
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 11,4509 € - 12,7232 € | 40 En stock |
M4
|
Marron clair
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 5,7396 € - 6,3773 € | 50 En stock |
M5
|
Marron clair
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10,5887 € - 12,9991 € | 50 En stock |
M4
|
Marron clair
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10,37 € - 11,5222 € | 318 En stock |
M4
|
Marron clair
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,3819 € - 4,8687 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Marron clair
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6,5706 € - 7,3007 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Marron clair
|
PEEK
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Marron clair
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer