Menu  Rechercher

Entretoises filetées

En stock

Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.

Séries: SR2794 ,SR2796

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
601 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Matière Longueur entretoise Ajouter au panier
0,4533 € - 0,5638 € 2142 En stock
M3
Naturel
PA
5.0 mm
0,2589 € - 0,2877 € 1100 En stock
M3
Naturel
PA
6.0 mm
0,4863 € - 0,6069 € 1600 En stock
M3
Naturel
PA
12.0 mm
0,8551 € - 1,3458 € 900 En stock
M3
Noir
PA
40.0 mm
0,382 € - 0,4245 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
Noir
PA
15.0 mm
0,3147 € - 0,3147 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
Naturel
PA
25.0 mm
0,4863 € - 0,7905 € Demander le délai de livraison ici
M3
Noir
PA
6.0 mm
0,3033 € - 0,337 € Demander le délai de livraison ici
M3
Noir
PA
12.0 mm
0,2782 € - 0,3091 € 42 En stock
M3
Naturel
PA
11.0 mm
0,4661 € - 0,5179 € 1175 En stock
M3
Naturel
PA
40.0 mm
0,3781 € - 0,3781 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
Noir
PA
30.0 mm
0,3175 € - 0,3528 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
Noir
PA
12.0 mm
0,5753 € - 0,6872 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
Noir
PA
16.0 mm
0,2367 € - 0,2367 € 473 En stock
M4
Noir
PA
15.0 mm
0,2137 € - 0,2367 € Demander le délai de livraison ici
M4
Noir
PA
18.0 mm
0,563 € - 0,6255 € Demander le délai de livraison ici
M2
Noir
PA
30.0 mm
0,3484 € - 0,3871 € 1400 En stock
M3
Noir
PA
15.0 mm
0,3286 € - 0,3652 € 300 En stock
M4
Noir
PA
20.0 mm
0,5375 € - 0,5972 € Demander le délai de livraison ici
M4
Noir
PA
40.0 mm
0,3286 € - 0,3652 € Demander le délai de livraison ici
M3
Noir
PA
8.0 mm
  • sur 31
Support femelle-femelle Cylindrique M3 5.0 mm

10369104

Gamme de prix
0,5638 € - 0,4533 €

Niveaux de stock
2142 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    2.5 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M3
  • Diamètre
    6.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M3 6.0 mm

10369111

Gamme de prix
0,2877 € - 0,2589 €

Niveaux de stock
1100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    3.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M3
  • Diamètre
    6.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M3 12.0 mm

10369159

Gamme de prix
0,6069 € - 0,4863 €

Niveaux de stock
1600 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    6.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M3
  • Diamètre
    6.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M3 40.0 mm

10369203

Gamme de prix
1,3458 € - 0,8551 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M3
  • Diamètre
    6.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M2.5 15.0 mm

10369036

Gamme de prix
0,4245 € - 0,382 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    7.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M2.5
  • Diamètre
    6.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M2.5 25.0 mm

10369074

Gamme de prix
0,3147 € - 0,3147 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M2.5
  • Diamètre
    6.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M3 6.0 mm

10369128

Gamme de prix
0,7905 € - 0,4863 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    3.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M3
  • Diamètre
    6.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M3 12.0 mm

10369166

Gamme de prix
0,337 € - 0,3033 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    6.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M3
  • Diamètre
    6.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M3 11.0 mm

10369142

Gamme de prix
0,3091 € - 0,2782 €

Niveaux de stock
42 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    5.5 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M3
  • Diamètre
    6.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M3 40.0 mm

10369197

Gamme de prix
0,5179 € - 0,4661 €

Niveaux de stock
1175 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M3
  • Diamètre
    6.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M2.5 30.0 mm

10369081

Gamme de prix
0,3781 € - 0,3781 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M2.5
  • Diamètre
    6.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M2.5 12.0 mm

10369012

Gamme de prix
0,3528 € - 0,3175 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    6.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M2.5
  • Diamètre
    6.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M2.5 16.0 mm

10369043

Gamme de prix
0,6872 € - 0,5753 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    7.5 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M2.5
  • Diamètre
    6.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M4 15.0 mm

10320563

Gamme de prix
0,2367 € - 0,2367 €

Niveaux de stock
473 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    18.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M4
  • Diamètre
    8.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M4 18.0 mm

10320570

Gamme de prix
0,2367 € - 0,2137 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    20.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M4
  • Diamètre
    8.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M2 30.0 mm

10368886

Gamme de prix
0,6255 € - 0,563 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M2
  • Diamètre
    5.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M3 15.0 mm

10369302

Gamme de prix
0,3871 € - 0,3484 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    15.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M3
  • Diamètre
    7.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M4 20.0 mm

10369456

Gamme de prix
0,3652 € - 0,3286 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    20.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M4
  • Diamètre
    7.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M4 40.0 mm

10369494

Gamme de prix
0,5972 € - 0,5375 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M4
  • Diamètre
    7.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M3 8.0 mm

10369272

Gamme de prix
0,3652 € - 0,3286 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    8.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M3
  • Diamètre
    7.0 mm