Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1782 € - 0,22 € | 1000 En stock |
M3
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1986 € - 0,2452 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1817 € - 0,2244 € | 184000 En stock |
M3
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,2022 € - 0,2496 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1987 € - 0,2454 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1943 € - 0,2399 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2715 € - 0,3016 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1925 € - 0,2377 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1889 € - 0,2333 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1961 € - 0,2421 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1782 € - 0,22 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,2663 € - 0,2959 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,195 € - 0,2407 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1782 € - 0,22 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4295 € - 0,4772 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1685 € - 0,1872 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2047 € - 0,2527 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2015 € - 0,2488 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2037 € - 0,2726 € | 78 En stock |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2338 € - 0,3113 € | Demander le délai de livraison ici |
#10-32
|
Naturel
|
PA
|
1 in
25.4 mm