Menu  Rechercher

Entretoises filetées

En stock

Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.

Séries: SR2794 ,SR2796

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
601 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Matière Longueur entretoise Ajouter au panier
0,7805 € - 1,231 € Demander le délai de livraison ici
M2
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
0,5778 € - 0,642 € 500 En stock
M2
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
35.0 mm
0,3968 € - 0,4409 € 171 En stock
M2.5
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
13.0 mm
0,8838 € - 1,3917 € 860 En stock
M4
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
40.0 mm
0,5294 € - 0,5882 € Demander le délai de livraison ici
M3
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
45.0 mm
0,5035 € - 0,5594 € 36 En stock
M4
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
50.0 mm
0,9283 € - 1,4161 € Demander le délai de livraison ici
M3
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
40.0 mm
0,4579 € - 0,5087 € 349 En stock
M3
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
23.0 mm
0,3286 € - 0,3652 € 9800 En stock
M2.5
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
0,2738 € - 0,3042 € Demander le délai de livraison ici
M3
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
12.0 mm
0,3968 € - 0,4409 € 1032 En stock
M2.5
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
0,3968 € - 0,4409 € 358 En stock
M2.5
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
12.0 mm
0,769 € - 0,8544 € Demander le délai de livraison ici
M6
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
40.0 mm
0,1994 € - 0,2223 € 3830 En stock
M2.5
Noir
PA
8.0 mm
0,4893 € - 0,5436 € 573 En stock
M3
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
32.0 mm
0,4302 € - 0,478 € 8 En stock
M6
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
1,3888 € - 1,5495 € 32 En stock
M6
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
50.0 mm
0,5035 € - 0,5594 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
0,3968 € - 0,4409 € Demander le délai de livraison ici
M2
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
12.0 mm
0,4887 € - 0,543 € Demander le délai de livraison ici
M2
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
  • sur 31
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2 15.0 mm

10369548

Gamme de prix
1,231 € - 0,7805 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    7.5 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2 35.0 mm

10369586

Gamme de prix
0,642 € - 0,5778 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 13.0 mm

10369630

Gamme de prix
0,4409 € - 0,3968 €

Niveaux de stock
171 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    6.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2.5
  • Longueur entretoise
    13.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 8.0 mm M4 40.0 mm

10369791

Gamme de prix
1,3917 € - 0,8838 €

Niveaux de stock
860 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M4
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 45.0 mm

10369760

Gamme de prix
0,5882 € - 0,5294 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    45.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 8.0 mm M4 50.0 mm

10369807

Gamme de prix
0,5594 € - 0,5035 €

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M4
  • Longueur entretoise
    50.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 40.0 mm

10369753

Gamme de prix
1,4161 € - 0,9283 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 23.0 mm

10369722

Gamme de prix
0,5087 € - 0,4579 €

Niveaux de stock
349 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    23.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10369616

Gamme de prix
0,3652 € - 0,3286 €

Niveaux de stock
9800 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    5.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2.5
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 12.0 mm

10369715

Gamme de prix
0,3042 € - 0,2738 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    6.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10369661

Gamme de prix
0,4409 € - 0,3968 €

Niveaux de stock
1032 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2.5
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10369623

Gamme de prix
0,4409 € - 0,3968 €

Niveaux de stock
358 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    6.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2.5
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 40.0 mm

10369913

Gamme de prix
0,8544 € - 0,769 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M6
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10156940

Gamme de prix
0,2223 € - 0,1994 €

Niveaux de stock
3830 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    8.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2.5
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 32.0 mm

10369746

Gamme de prix
0,5436 € - 0,4893 €

Niveaux de stock
573 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    32.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 15.0 mm

10369883

Gamme de prix
0,478 € - 0,4302 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    7.5 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M6
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 50.0 mm

10369920

Gamme de prix
1,5495 € - 1,3888 €

Niveaux de stock
32 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M6
  • Longueur entretoise
    50.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 30.0 mm

10369685

Gamme de prix
0,5594 € - 0,5035 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2.5
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2 12.0 mm

10369531

Gamme de prix
0,4409 € - 0,3968 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    6.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2 30.0 mm

10369579

Gamme de prix
0,543 € - 0,4887 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2
  • Longueur entretoise
    30.0 mm