Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4348 € - 0,5001 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5
|
Naturel
|
PA
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,308 € - 0,3422 € | 2000 En stock |
M2.5
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3516 € - 0,3907 € | 4006 En stock |
M4
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,0459 € - 1,0459 € | 1049 En stock |
M4
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3772 € - 0,4191 € | 1500 En stock |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1665 € - 0,1665 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Noir
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4483 € - 0,4981 € | 640 En stock |
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3477 € - 0,3864 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3042 € - 0,338 € | 18815 En stock |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5138 € - 0,5709 € | 6480 En stock |
M4 x 0.7
|
Noir
|
PPS
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3649 € - 0,3649 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1853 € - 0,2288 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1925 € - 0,2377 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1889 € - 0,2333 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1926 € - 0,2377 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
PA
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 0,1968 € - 0,243 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1745 € - 0,2154 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2037 € - 0,2514 € | 6000 En stock |
M3
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1889 € - 0,2333 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm