Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
Naturel
|
PA
|
1.374 in
34.9 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 0,1714 € - 0,1904 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Noir
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 0,1861 € - 0,2068 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Noir
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2044 € - 0,2271 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2365 € - 0,2628 € | 998 En stock |
M4
|
Noir
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2044 € - 0,2271 € | 1275 En stock |
M4
|
Noir
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1877 € - 0,2085 € | 400 En stock |
M4
|
Noir
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8735 € - 0,9706 € | 822 En stock |
M6
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,2137 € - 0,2352 € | 14742 En stock |
M4
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5165 € - 0,8407 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5495 € - 0,8938 € | 700 En stock |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8227 € - 0,8404 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2137 € - 0,2352 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2568 € - 0,284 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3142 € - 0,33 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 5488 En stock |
M3
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 0,2627 € - 0,3504 € | 3900 En stock |
M4
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm