Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2782 € - 0,3091 € | 1497 En stock |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4887 € - 0,543 € | 1492 En stock |
M3
|
Naturel
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,9024 € - 1,0316 € | 24 En stock |
M3
|
Naturel
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,5883 € - 0,6536 € | 70 En stock |
M4
|
Naturel
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,3138 € - 0,3487 € | 1500 En stock |
M2.5
|
Noir
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3175 € - 0,3528 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Noir
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5308 € - 0,6341 € | 1000 En stock |
M2.5
|
Naturel
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,4863 € - 0,7905 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3033 € - 0,337 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3781 € - 0,3781 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Noir
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8735 € - 0,9706 € | 36 En stock |
M5
|
Noir
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,4887 € - 0,543 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Naturel
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,5219 € - 0,5799 € | 3055 En stock |
M3
|
Noir
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,0588 € - 1,2138 € | 1100 En stock |
M4
|
Naturel
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 2518 En stock |
M4
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 10 En stock |
M4
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 0,382 € - 0,4245 € | 998 En stock |
M2
|
Noir
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 481 En stock |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer