Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3195 € - 0,355 € | 3400 En stock |
M2
|
Noir
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3968 € - 0,4409 € | 1000 En stock |
M2
|
Noir
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 528 En stock |
M4
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 11 En stock |
M4
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 0,3286 € - 0,3652 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 6305 En stock |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 1109 En stock |
M4
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 10419 En stock |
M4
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 0,3286 € - 0,3652 € | 398 En stock |
M2
|
Noir
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3968 € - 0,4409 € | 400 En stock |
M2
|
Noir
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4233 € - 0,4704 € | 1000 En stock |
M5
|
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,505 € - 0,8178 € | 200 En stock |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2137 € - 0,2367 € | 12850 En stock |
M4
|
Noir
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3486 € - 0,3658 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2137 € - 0,2367 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3401 € - 0,3569 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6532 € - 0,7258 € | 99 En stock |
M4
|
Naturel
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,5035 € - 0,5594 € | 200 En stock |
M4
|
Noir
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm