Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2227 € - 0,2474 € | 2533 En stock |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,3286 € - 0,3652 € | 9800 En stock |
M2.5
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7805 € - 1,231 € | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1886 € - 0,2096 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2755 € - 0,3062 € | 230 En stock |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1389 € - 0,1544 € | 17567 En stock |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1836 € - 0,204 € | 39606 En stock |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3968 € - 0,4409 € | 100 En stock |
M2
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3968 € - 0,4409 € | 200 En stock |
M2
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4887 € - 0,543 € | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3968 € - 0,4409 € | 358 En stock |
M2.5
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5778 € - 0,642 € | 500 En stock |
M2
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,3968 € - 0,4409 € | 171 En stock |
M2.5
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,3812 € - 0,4236 € | 22600 En stock |
M3
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3286 € - 0,3652 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,5495 € - 0,8938 € | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3033 € - 0,337 € | 980 En stock |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3016 € - 0,3352 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Naturel
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2671 € - 0,2671 € | 1773 En stock |
M2.5
|
Naturel
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4533 € - 0,5638 € | 125 En stock |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm