Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1908 € - 0,2094 € | 2500 En stock |
M4
|
Noir
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2066 € - 0,2295 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2941 € - 0,3457 € | 29768 En stock |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1907 € - 0,2119 € | 30900 En stock |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2137 € - 0,2352 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2453 € - 0,2726 € | 3847 En stock |
M5
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2066 € - 0,2295 € | 2500 En stock |
M4
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2627 € - 0,3504 € | 3900 En stock |
M4
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1994 € - 0,2223 € | 7546 En stock |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2453 € - 0,2726 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10157770 | 0,3974 € - 0,4203 € | 3956 En stock |
M5
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 0,4591 € - 0,4849 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,193 € - 0,2144 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3803 € - 0,4527 € | 1500 En stock |
M4
|
Noir
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2453 € - 0,2726 € | 33 En stock |
M5
|
Noir
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,769 € - 0,8544 € | 199 En stock |
M5
|
Noir
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,4519 € - 0,5294 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3968 € - 0,4409 € | 1672 En stock |
M5
|
Noir
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3142 € - 0,3701 € | 3538 En stock |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2583 € - 0,2871 € | 1279 En stock |
M4
|
Naturel
|
PA
|
0.748 in
19.0 mm