Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3052 € - 0,3391 € | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
Marron
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2612 € - 0,2902 € | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
Marron
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2725 € - 0,3028 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Marron
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,251 € - 0,2789 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Marron
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2324 € - 0,2582 € | 163 En stock |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3802 € - 0,4003 € | 1000 En stock |
M2
|
Noir
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3243 € - 0,3604 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Marron
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2582 € - 0,2582 € | 34 En stock |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2874 € - 0,3193 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Marron
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3802 € - 0,4003 € | 990 En stock |
M2
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2033 € - 0,2714 € | 21500 En stock |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2697 € - 0,3012 € | 1310 En stock |
M4
|
Noir
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3802 € - 0,4003 € | 206 En stock |
M2
|
Noir
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4619 € - 0,4619 € | 551 En stock |
M4
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3803 € - 0,4527 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1635 € - 0,1822 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2324 € - 0,2582 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3012 € - 0,3012 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2324 € - 0,2582 € | 1167 En stock |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3974 € - 0,4203 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm