Menu  Rechercher

Entretoises filetées

En stock

Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.

Séries: SR2794 ,SR2796

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
601 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Matière Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1936 € - 0,2209 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
0,3391 € - 0,3767 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
Marron
PA
15.0 mm
0,2338 € - 0,2697 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
Noir
PA
12.0 mm
0,2625 € - 0,3027 € 15262 En stock
M2.5
Noir
PA
18.0 mm
0,2874 € - 0,3193 € Demander le délai de livraison ici
M3
Marron
PA
12.0 mm
0,2725 € - 0,3028 € Demander le délai de livraison ici
M3
Marron
PA
15.0 mm
0,231 € - 0,2625 € 433 En stock
M2.5
Noir
Nylon
18.0 mm
0,231 € - 0,2625 € 3239 En stock
M3
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
0,3185 € - 0,3443 € 500 En stock
M2.5
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
0,231 € - 0,2625 € 1666 En stock
M3
Noir
PA
12.0 mm
0,2365 € - 0,2628 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
Marron
PA
10.0 mm
0,3709 € - 0,4121 € Demander le délai de livraison ici
M2
Marron
PA
20.0 mm
0,2874 € - 0,3193 € Demander le délai de livraison ici
M3
Marron
PA
18.0 mm
0,2855 € - 0,4146 € Demander le délai de livraison ici
M3
Marron
PA
20.0 mm
0,2726 € - 0,3113 € Demander le délai de livraison ici
M3
Marron
PA
25.0 mm
0,2072 € - 0,2072 € Demander le délai de livraison ici
M3
Marron
PA
8.0 mm
0,2625 € - 0,2625 € 6000 En stock
M3
Noir
PA
18.0 mm
0,3336 € - 0,3707 € Demander le délai de livraison ici
M3
Marron
PA
12.0 mm
0,2482 € - 0,2482 € Demander le délai de livraison ici
M3
Marron
PA
10.0 mm
0,259 € - 0,2878 € Demander le délai de livraison ici
M3
Marron
PA
12.0 mm
  • sur 31
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10417508

Gamme de prix
0,2209 € - 0,1936 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2.5
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10630051

Gamme de prix
0,3767 € - 0,3391 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2.5
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10415399

Gamme de prix
0,2697 € - 0,2338 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2.5
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10155943

Gamme de prix
0,3027 € - 0,2625 €

Niveaux de stock
15262 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2.5
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 7.0 mm M3 12.0 mm

10640876

Gamme de prix
0,3193 € - 0,2874 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron
  • Longueur du filetage interne
    12.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 8.0 mm M3 15.0 mm

10630112

Gamme de prix
0,3028 € - 0,2725 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron
  • Longueur du filetage interne
    15.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10155950

Gamme de prix
0,2625 € - 0,231 €

Niveaux de stock
433 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2.5
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

10156049

Gamme de prix
0,2625 € - 0,231 €

Niveaux de stock
3239 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10424193

Gamme de prix
0,3443 € - 0,3185 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2.5
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10156025

Gamme de prix
0,2625 € - 0,231 €

Niveaux de stock
1666 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10638576

Gamme de prix
0,2628 € - 0,2365 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2.5
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2 20.0 mm

10640852

Gamme de prix
0,4121 € - 0,3709 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 7.0 mm M3 18.0 mm

10630150

Gamme de prix
0,3193 € - 0,2874 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 20.0 mm

10640838

Gamme de prix
0,4146 € - 0,2855 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 25.0 mm

10638927

Gamme de prix
0,3113 € - 0,2726 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 8.0 mm

10641415

Gamme de prix
0,2072 € - 0,2072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 18.0 mm

10156063

Gamme de prix
0,2625 € - 0,2625 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10630075

Gamme de prix
0,3707 € - 0,3336 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

10638583

Gamme de prix
0,2482 € - 0,2482 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 12.0 mm

10640869

Gamme de prix
0,2878 € - 0,259 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron
  • Longueur du filetage interne
    12.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    12.0 mm