Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2738 € - 0,3042 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7929 € - 0,881 € | 261 En stock |
M5
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,4302 € - 0,478 € | 8 En stock |
M6
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5379 € - 0,5976 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,6217 € - 0,6908 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3175 € - 0,3528 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Noir
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5308 € - 0,6341 € | 1000 En stock |
M2.5
|
Naturel
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5376 € - 0,5973 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
PA
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,5565 € - 0,6184 € | 453 En stock |
M4
|
Noir
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4634 € - 0,5149 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,8551 € - 1,3458 € | 900 En stock |
M3
|
Noir
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2671 € - 0,2671 € | 1773 En stock |
M2.5
|
Naturel
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4533 € - 0,5638 € | 125 En stock |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,2589 € - 0,2877 € | 1100 En stock |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,4863 € - 0,6069 € | 1600 En stock |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2725 € - 0,3028 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Marron
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3759 € - 0,406 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 11777 En stock |
M3
|
Noir
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 0,2725 € - 0,3028 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Marron
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 186 En stock |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer