Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4887 € - 0,543 € | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3968 € - 0,4409 € | 358 En stock |
M2.5
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3968 € - 0,4409 € | 1032 En stock |
M2.5
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2479 € - 0,2755 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,5844 € - 0,6494 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Noir
|
PPS
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6386 € - 0,7095 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
PPS
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3968 € - 0,4409 € | 490 En stock |
M2.5
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5778 € - 0,642 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,4887 € - 0,543 € | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5495 € - 0,8938 € | 304 En stock |
M2.5
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,8838 € - 1,3917 € | 860 En stock |
M4
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,2855 € - 1,8365 € | 498 En stock |
M5
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4611 € - 0,5124 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Noir
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9699 € - 1,4778 € | 6416 En stock |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,4579 € - 0,5087 € | 461 En stock |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1,3888 € - 1,5495 € | 32 En stock |
M6
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,7805 € - 1,231 € | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5778 € - 0,642 € | 500 En stock |
M2
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,3968 € - 0,4409 € | 171 En stock |
M2.5
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,5035 € - 0,5594 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm