Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 En stock |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 0,563 € - 0,6255 € | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
Noir
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3484 € - 0,3871 € | 1400 En stock |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1287 En stock |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 137 En stock |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 0,3714 € - 0,4127 € | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
Noir
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1109 En stock |
M4
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 10419 En stock |
M4
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 0,3286 € - 0,3652 € | 398 En stock |
M2
|
Noir
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5035 € - 0,5594 € | 200 En stock |
M4
|
Noir
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2137 € - 0,2367 € | 12850 En stock |
M4
|
Noir
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3286 € - 0,3652 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3286 € - 0,3652 € | 790 En stock |
M4
|
Noir
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5524 € - 0,6137 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2367 € - 0,2367 € | 473 En stock |
M4
|
Noir
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3484 € - 0,3871 € | 270 En stock |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3164 € - 0,3516 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3484 € - 0,3871 € | 472 En stock |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3286 € - 0,3652 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm