Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Forme d'entretoise | Matière | Compatible Thread Sizes (All) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7042 € - 0,7824 € | 1003 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1957 € - 0,2182 € | 1986 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,8673 € - 1,3657 € | 1260 En stock |
Hexagonal
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4941 € - 0,549 € | 36 En stock |
Hexagonal
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3732 € - 0,4443 € | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1746 € - 0,1943 € | 1500 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4998 € - 0,4998 € | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,3503 € - 1,5065 € | 335 En stock |
Hexagonal
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M4
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,1788 € - 0,2393 € | 16980 En stock |
Rond
|
PA
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1999 € - 0,2675 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
PA
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1893 € - 0,2103 € | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1872 € - 0,2055 € | 8470 En stock |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3618 € - 0,4224 € | 2638 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 0,2578 € - 0,3439 € | 4400 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2098 € - 0,2309 € | 5010 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1602 € - 0,178 € | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2151 € - 0,239 € | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1893 € - 0,2103 € | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2557 € - 0,2841 € | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2027 € - 0,2252 € | 2000 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer