Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Forme d'entretoise | Matière | Compatible Thread Sizes (All) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2098 € - 0,2323 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1985 € - 0,2196 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
PA
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5533 € - 0,8997 € | 800 En stock |
Rond
|
PA
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5773 € - 0,6415 € | 70 En stock |
Rond
|
PA
|
M4
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,5274 € - 0,5861 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3421 € - 0,359 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
PA
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2098 € - 0,2323 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
PA
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,641 € - 0,7123 € | 599 En stock |
Rond
|
PA
|
M4
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,3731 € - 0,3942 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
PA
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,3338 € - 0,3502 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
PA
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6101 € - 0,6779 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
PA
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,2109 € - 1,3489 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
PA
|
M4
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,5279 € - 0,5865 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,0391 € - 1,1911 € | 1100 En stock |
Rond
|
PA
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,5462 € - 0,6069 € | 453 En stock |
Rond
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3899 € - 0,4489 € | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2647 € - 0,2956 € | 1310 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1957 € - 0,2182 € | 3898 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2396 € - 0,3205 € | 188572 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2956 € - 0,2956 € | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer