Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Forme d'entretoise | Matière | Compatible Thread Sizes (All) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1872 € - 0,2055 € | 5250 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2027 € - 0,2252 € | 3500 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3732 € - 0,4443 € | 2500 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,297 € - 0,3301 € | 8092 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2541 € - 0,2823 € | 9361 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8025 € - 1,2658 € | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,573 € - 0,9307 € | 63042 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1716 € - 0,1716 € | 23649 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2286 € - 0,254 € | 6432 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,2535 € - 0,2817 € | 1279 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,7617 € - 1,1982 € | 1400 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,573 € - 0,9307 € | 102 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8392 € - 1,3207 € | 852 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,2098 € - 0,2309 € | 9742 En stock |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2154 € - 0,2872 € | 6000 En stock |
Rond
|
PA
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
PA
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
PA
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer