Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nos supports de circuit imprimé à double verrouillage se verrouillent aux deux extrémités et offrent un moyen rapide et facile de fixer deux circuits imprimés ou une seule carte sur une structure ou à un châssis. Ils sont disponibles avec différentes options de verrouillage à chaque extrémité de l'entretoise et existent en différents types de corps, ainsi qu'en de nombreuses tailles pour répondre aux exigences de votre projet. Ils sont adaptés à une large gamme d'applications et de besoins. La gamme est disponible en nylon 6/6 (RMS-01) ou en nylon 6/6 ignifugé (RMS-19) avec deux options de certification UL (UL94 V0 et UL94 V2).
Séries: SR2719 ,SR2727
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre trou A | Diamètre trou B | Épaisseur panneau Plage A | Épaisseur panneau Plage B | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1594 € - 0,1771 € | 20 En stock |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,059 € - 0,0656 € | 1997 En stock |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1936 € - 0,2137 € | 6642 En stock |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1419 € - 0,1577 € | 6000 En stock |
0.125 in
3.18 mm
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.064 - 0.064 in
1.6 - 1.63 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0734 € - 0,0815 € | 2000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,1416 € - 0,1563 € | 12958 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0719 € - 0,0799 € | 59100 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.008 - 0.055 in
0.2 - 1.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0676 € - 0,0752 € | 49245 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,2704 € - 0,2704 € | 990 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0712 € - 0,0791 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1416 € - 0,1563 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,0918 € - 0,102 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0689 € - 0,0765 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,1628 € - 0,1798 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0632 € - 0,0703 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1416 € - 0,1563 € | 477 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.079 - 0.126 in
2.0 - 3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1416 € - 0,1563 € | 3 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.079 - 0.126 in
2.0 - 3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2839 € - 0,3155 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0632 € - 0,0702 € | 34 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,09 € - 0,10 € | 3000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm