Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nos supports de circuit imprimé à double verrouillage se verrouillent aux deux extrémités et offrent un moyen rapide et facile de fixer deux circuits imprimés ou une seule carte sur une structure ou à un châssis. Ils sont disponibles avec différentes options de verrouillage à chaque extrémité de l'entretoise et existent en différents types de corps, ainsi qu'en de nombreuses tailles pour répondre aux exigences de votre projet. Ils sont adaptés à une large gamme d'applications et de besoins. La gamme est disponible en nylon 6/6 (RMS-01) ou en nylon 6/6 ignifugé (RMS-19) avec deux options de certification UL (UL94 V0 et UL94 V2).
Séries: SR2719 ,SR2727
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre trou A | Diamètre trou B | Épaisseur panneau Plage A | Épaisseur panneau Plage B | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0674 € - 0,0749 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,209 € - 0,2323 € | 36000 En stock |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0627 € - 0,0696 € | 740 En stock |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,208 € - 0,2367 € | 7342 En stock |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2202 € - 0,2447 € | 15771 En stock |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1416 € - 0,1563 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.008 - 0.055 in
0.2 - 1.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1339 € - 0,1488 € | Demander le délai de livraison ici |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1174 € - 0,1304 € | 4000 En stock |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1965 € - 0,2184 € | 13998 En stock |
0.125 in
3.18 mm
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.064 - 0.064 in
1.6 - 1.63 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1451 € - 0,1613 € | 6000 En stock |
0.125 in
3.18 mm
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.064 - 0.064 in
1.6 - 1.63 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0944 € - 0,1049 € | Demander le délai de livraison ici |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0842 € - 0,0936 € | Demander le délai de livraison ici |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,14 € - 0,1555 € | 3000 En stock |
0.125 in
3.18 mm
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.064 - 0.064 in
1.6 - 1.63 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,197 € - 0,2189 € | 8000 En stock |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1417 € - 0,1574 € | 400 En stock |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1118 € - 0,1243 € | 623 En stock |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0637 € - 0,0708 € | Demander le délai de livraison ici |
0.125 in
3.18 mm
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.064 - 0.064 in
1.6 - 1.63 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0725 € - 0,0805 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0641 € - 0,0713 € | 991 En stock |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2348 € - 0,2608 € | Demander le délai de livraison ici |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.189 in
4.8 mm