Menu  Rechercher

Entretoises de CI à verrouillage inverse

En stock

Ces entretoises à embase inversée sont installées depuis le dessous du châssis. Ils sont dotés d'une petite tête pour une saillie minimale sous le châssis. Le dessus de l'entretoise, où le CI s'appuie est disponible en quatre options : encliquetable, baïonnette, tête de flèche et embase plate.

Séries: SR2749

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
258 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
0,134 € - 0,1633 € 30 En stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
15.9 mm
0,0667 € - 0,0742 € 3025 En stock
4.0 mm
6.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
9.5 mm
0,066 € - 0,0734 € 29000 En stock
4.0 mm
6.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
6.4 mm
0,0664 € - 0,0738 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
6.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
12.7 mm
0,063 € - 0,0701 € 5394 En stock
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
6.0 mm
0,2003 € - 0,2323 € 2700 En stock
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,134 € - 0,1633 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
7.9 mm
0,0382 € - 0,0424 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
0,0512 € - 0,0569 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
6.0 mm
0,0472 € - 0,0525 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
0,0439 € - 0,0488 € 14940 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
14.0 mm
0,0644 € - 0,1192 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.4 mm
0,0868 € - 0,1607 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
11.0 mm
0,1145 € - 0,1637 € 14030 En stock
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
4.8 mm
0,126 € - 0,1805 € 2998 En stock
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
12.0 mm
0,0832 € - 0,1541 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
15.2 mm
0,0792 € - 0,1467 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
20.0 mm
0,0848 € - 0,0943 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.8 mm
0,0848 € - 0,0943 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
10.0 mm
0,2956 € - 0,3196 € 4942 En stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
  • sur 13
Entretoise CI montage inverse 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10023587

Gamme de prix
0,1633 € - 0,134 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    8.7 mm
Entretoise CI montage inverse 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10023945

Gamme de prix
0,0742 € - 0,0667 €

Niveaux de stock
3025 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.3 mm
Entretoise CI montage inverse 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10023921

Gamme de prix
0,0734 € - 0,066 €

Niveaux de stock
29000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.3 mm
Entretoise CI montage inverse 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10023969

Gamme de prix
0,0738 € - 0,0664 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.3 mm
Entretoise CI montage inverse 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10023013

Gamme de prix
0,0701 € - 0,063 €

Niveaux de stock
5394 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre trou A
    5.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    0.5 - 1.0 mm
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
Entretoise CI montage inverse 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10023884

Gamme de prix
0,2323 € - 0,2003 €

Niveaux de stock
2700 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    1.6 mm
  • Longueur entretoise
    7.9 mm
Entretoise CI montage inverse 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10023631

Gamme de prix
0,1633 € - 0,134 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    8.7 mm
Entretoise CI montage inverse 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Noir

10023679

Gamme de prix
0,0424 € - 0,0382 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    8.7 mm
Entretoise CI montage inverse 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10023075

Gamme de prix
0,0569 € - 0,0512 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.6 mm
Entretoise CI montage inverse 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10487754

Gamme de prix
0,0525 € - 0,0472 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    8.7 mm
Entretoise CI montage inverse 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10108338

Gamme de prix
0,0488 € - 0,0439 €

Niveaux de stock
14940 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.0 mm
Entretoise CI montage inverse 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151631

Gamme de prix
0,1192 € - 0,0644 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    2.8 mm
Entretoise CI montage inverse 11.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151679

Gamme de prix
0,1607 € - 0,0868 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    2.8 mm
Entretoise CI montage inverse 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151716

Gamme de prix
0,1637 € - 0,1145 €

Niveaux de stock
14030 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    2.8 mm
Entretoise CI montage inverse 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151495

Gamme de prix
0,1805 € - 0,126 €

Niveaux de stock
2998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    3.1 mm
Entretoise CI montage inverse 15.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151525

Gamme de prix
0,1541 € - 0,0832 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    3.1 mm
Entretoise CI montage inverse 20.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151563

Gamme de prix
0,1467 € - 0,0792 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    3.1 mm
Entretoise CI montage inverse 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151624

Gamme de prix
0,0943 € - 0,0848 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    2.8 mm
Entretoise CI montage inverse 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151662

Gamme de prix
0,0943 € - 0,0848 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    2.8 mm
Entretoise CI montage inverse 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Naturel

10023457

Gamme de prix
0,3196 € - 0,2956 €

Niveaux de stock
4942 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.8 mm