10151716
CBRLDS310A
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,1637 € |
| 10000 + | 0,1145 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Couleur | Naturel |
|---|---|
| Type de fixation de trou A | Snap Lock |
| Type de fixation de trou B | Fixation à fermeture par cliquet |
| Diamètre trou A | 0.118 in |
| Diamètre trou A | 3.0 mm |
| Hauteur de tête de verrouillage A | 0.11 in |
| Hauteur de tête de verrouillage A | 2.8 mm |
| Hauteur de tête de verrouillage B | 0.079 in |
| Hauteur de tête de verrouillage B | 2.0 mm |
| Épaisseur panneau Plage A | 0.047 - 0.067 in |
| Épaisseur panneau Plage A | 1.2 - 1.7 mm |
| Épaisseur panneau Plage B | 0.1 - 1.2 mm |
| Épaisseur panneau Plage B | 0.004 - 0.047 in |
| Longueur entretoise | 0.189 in |
| Longueur entretoise | 4.8 mm |
| Matière complète | Nylon 6/6 |
| Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
| Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer