Menu  Rechercher

Entretoises de CI à verrouillage inverse

En stock

Ces entretoises à embase inversée sont installées depuis le dessous du châssis. Ils sont dotés d'une petite tête pour une saillie minimale sous le châssis. Le dessus de l'entretoise, où le CI s'appuie est disponible en quatre options : encliquetable, baïonnette, tête de flèche et embase plate.

Séries: SR2749

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
258 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1491 € - 0,1657 € 6075 En stock
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,0848 € - 0,0943 € 35200 En stock
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
0,0837 € - 0,093 € 2000 En stock
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
15.9 mm
0,074 € - 0,1371 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
19.0 mm
0,0848 € - 0,1571 € 1200 En stock
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
3.2 mm
0,0842 € - 0,0935 € 3774 En stock
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
25.4 mm
0,1931 € - 0,1931 € 2970 En stock
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.0 mm
0,0376 € - 0,0418 € 1168 En stock
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
6.0 mm
0,1094 € - 0,2026 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
12.7 mm
0,1599 € - 0,1599 € 78 En stock
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
3.5 mm
0,0909 € - 0,1683 € 36000 En stock
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
14.0 mm
0,0815 € - 0,151 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
11.0 mm
0,0649 € - 0,1203 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
7.0 mm
0,1121 € - 0,1599 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
3.5 mm
0,0644 € - 0,1192 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.4 mm
0,0848 € - 0,0943 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
10.0 mm
0,0848 € - 0,0943 € 4712 En stock
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,037 € - 0,0411 € 14704 En stock
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
20.0 mm
0,1008 € - 0,112 € 1540 En stock
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
8.0 mm
0,0848 € - 0,0943 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.8 mm
  • sur 13
Entretoise CI montage inverse 4.0 mm PA6 Naturel

10184387

Gamme de prix
0,1657 € - 0,1491 €

Niveaux de stock
6075 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    3.1 mm
Entretoise CI montage inverse 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151655

Gamme de prix
0,0943 € - 0,0848 €

Niveaux de stock
35200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    2.8 mm
Entretoise CI montage inverse 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151693

Gamme de prix
0,093 € - 0,0837 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    2.8 mm
Entretoise CI montage inverse 19.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151556

Gamme de prix
0,1371 € - 0,074 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    3.1 mm
Entretoise CI montage inverse 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151808

Gamme de prix
0,1571 € - 0,0848 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    2.9 mm
Entretoise CI montage inverse 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151594

Gamme de prix
0,0935 € - 0,0842 €

Niveaux de stock
3774 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    3.1 mm
Entretoise CI montage inverse 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151884

Gamme de prix
0,1931 € - 0,1931 €

Niveaux de stock
2970 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    2.9 mm
Entretoise CI montage inverse 6.0 mm PA6 Naturel

10067727

Gamme de prix
0,0418 € - 0,0376 €

Niveaux de stock
1168 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    5.8 mm
Entretoise CI montage inverse 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151778

Gamme de prix
0,2026 € - 0,1094 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    2.8 mm
Entretoise CI montage inverse 3.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151617

Gamme de prix
0,1599 € - 0,1599 €

Niveaux de stock
78 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    2.8 mm
Entretoise CI montage inverse 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151518

Gamme de prix
0,1683 € - 0,0909 €

Niveaux de stock
36000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    3.1 mm
Entretoise CI montage inverse 11.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151761

Gamme de prix
0,151 € - 0,0815 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    2.8 mm
Entretoise CI montage inverse 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151730

Gamme de prix
0,1203 € - 0,0649 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    2.8 mm
Entretoise CI montage inverse 3.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151709

Gamme de prix
0,1599 € - 0,1121 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    2.8 mm
Entretoise CI montage inverse 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151631

Gamme de prix
0,1192 € - 0,0644 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    2.8 mm
Entretoise CI montage inverse 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151662

Gamme de prix
0,0943 € - 0,0848 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    2.8 mm
Entretoise CI montage inverse 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151846

Gamme de prix
0,0943 € - 0,0848 €

Niveaux de stock
4712 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    2.9 mm
Entretoise CI montage inverse 20.0 mm PA6 Naturel

10067765

Gamme de prix
0,0411 € - 0,037 €

Niveaux de stock
14704 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    5.8 mm
Entretoise CI montage inverse 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151747

Gamme de prix
0,112 € - 0,1008 €

Niveaux de stock
1540 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    2.8 mm
Entretoise CI montage inverse 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151624

Gamme de prix
0,0943 € - 0,0848 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    2.8 mm