Menu  Rechercher

Entretoises de CI à verrouillage inverse

En stock

Ces entretoises à embase inversée sont installées depuis le dessous du châssis. Ils sont dotés d'une petite tête pour une saillie minimale sous le châssis. Le dessus de l'entretoise, où le CI s'appuie est disponible en quatre options : encliquetable, baïonnette, tête de flèche et embase plate.

Séries: SR2749

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
258 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1038 € - 0,1281 € 163 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
4.8 mm
0,0913 € - 0,1015 € 998 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
0,134 € - 0,1633 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
12.0 mm
0,0651 € - 0,0724 € 996 En stock
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
8.0 mm
0,0272 € - 0,0303 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1315 € - 0,1633 € 2709 En stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
0,1542 € - 0,1904 € 5484 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
10.0 mm
0,0457 € - 0,0508 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
0,0763 € - 0,0848 € 2354 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
0,0302 € - 0,0336 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
0,0535 € - 0,0594 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
0,1773 € - 0,2189 € 980 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
10.0 mm
0,0472 € - 0,0525 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
0,0647 € - 0,0719 € 5990 En stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
15.9 mm
0,068 € - 0,0756 € 885 En stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
0,0651 € - 0,0723 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
12.0 mm
0,1189 € - 0,1321 € 22590 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
16.0 mm
0,0618 € - 0,0687 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
0,0902 € - 0,1114 € 20000 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1542 € - 0,1904 € 3950 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
14.0 mm
  • sur 13
Entretoise CI montage inverse 4.8 mm PA6 UL94 V-0 Naturel

10001806

Gamme de prix
0,1281 € - 0,1038 €

Niveaux de stock
163 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture à pression
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
Entretoise CI montage inverse 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Naturel

10001844

Gamme de prix
0,1015 € - 0,0913 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture à pression
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
Entretoise CI montage inverse 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022924

Gamme de prix
0,1633 € - 0,134 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.6 mm
Entretoise CI montage inverse 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022962

Gamme de prix
0,0724 € - 0,0651 €

Niveaux de stock
996 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.6 mm
Entretoise CI montage inverse 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10001851

Gamme de prix
0,0303 € - 0,0272 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
Entretoise CI montage inverse 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022788

Gamme de prix
0,1633 € - 0,1315 €

Niveaux de stock
2709 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    8.7 mm
Entretoise CI montage inverse 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10001875

Gamme de prix
0,1904 € - 0,1542 €

Niveaux de stock
5484 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.0 mm
Entretoise CI montage inverse 15.9 mm PA6 UL94 V-0 Naturel

10001783

Gamme de prix
0,0508 € - 0,0457 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture à pression
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
Entretoise CI montage inverse 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Naturel

10001820

Gamme de prix
0,0848 € - 0,0763 €

Niveaux de stock
2354 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture à pression
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
Entretoise CI montage inverse 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Naturel

10001868

Gamme de prix
0,0336 € - 0,0302 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture à pression
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
Entretoise CI montage inverse 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10488249

Gamme de prix
0,0594 € - 0,0535 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    8.7 mm
Entretoise CI montage inverse 10.0 mm PA6 UL94 V-0 Naturel

10001882

Gamme de prix
0,2189 € - 0,1773 €

Niveaux de stock
980 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.0 mm
Entretoise CI montage inverse 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10487754

Gamme de prix
0,0525 € - 0,0472 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    8.7 mm
Entretoise CI montage inverse 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022764

Gamme de prix
0,0719 € - 0,0647 €

Niveaux de stock
5990 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    8.7 mm
Entretoise CI montage inverse 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022795

Gamme de prix
0,0756 € - 0,068 €

Niveaux de stock
885 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    8.7 mm
Entretoise CI montage inverse 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10023129

Gamme de prix
0,0723 € - 0,0651 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.0 mm
Entretoise CI montage inverse 16.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10023167

Gamme de prix
0,1321 € - 0,1189 €

Niveaux de stock
22590 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.0 mm
Entretoise CI montage inverse 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022771

Gamme de prix
0,0687 € - 0,0618 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    8.7 mm
Entretoise CI montage inverse 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10001837

Gamme de prix
0,1114 € - 0,0902 €

Niveaux de stock
20000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
Entretoise CI montage inverse 14.0 mm PA6 UL94 V-0 Naturel

10001905

Gamme de prix
0,1904 € - 0,1542 €

Niveaux de stock
3950 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.0 mm