Menu  Rechercher

Entretoise CI montage inverse 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

Le support de circuit imprimé à montage inversé est conçu pour être enfoncé depuis l'extérieur du châssis. Le montage par pression sans verrouillage maintient la carte de circuit imprimé bien en place.
Référence Essentra :

10022771

Référence du fabricant:

RCBSR-4-01

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0687 €
5000 + 0,0618 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

68,70 €

1000 x 0,0687 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Afficher plus

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Snap Lock
Type de fixation de trou B Fixation à fermeture par cliquet
Diamètre trou A 3.2 mm
Hauteur de tête de verrouillage A 8.7 mm
Hauteur de tête de verrouillage B 1.5 mm
Épaisseur panneau Plage A 1.6 mm
Épaisseur panneau Plage B 1.5 - 1.6 mm
Longueur entretoise 6.4 mm
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter