Menu  Rechercher

Entretoise à visser

En stock

Ces entretoises ont une extrémité femelle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'une vis. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez en tête de flèche qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

Séries: SR2787

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
206 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Distance à plat Épaisseur panneau Plage A Compatible Thread Sizes (All) Longueur entretoise Type Ajouter au panier
0,0568 € - 0,0631 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
7.9 mm
M3.5
3.6 mm
Femelle
0,6528 € - 0,6887 € 2000 En stock
5.5 mm
M3
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,1862 € - 0,2065 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
6.0 mm
M3
10.0 mm
Femelle
0,2949 € - 0,3277 € 6926 En stock
6.0 mm
M3
10.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,341 € - 0,3789 € 4500 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M4
12.0 mm
Femelle
0,4318 € - 0,4548 € 9084 En stock
5.5 mm
M3
18.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
  • sur 11
Support de verrouillage à encliqueter M3.5 3.6 mm Naturel PA

10641545

Gamme de prix
0,0631 € - 0,0568 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    6.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    3.6 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
Support mâle-femelle M3 30.0 mm Naturel PA

10371077

Gamme de prix
0,6887 € - 0,6528 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Ø trou
    5.5 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    6.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
Support de verrouillage à encliqueter M3 10.0 mm Noir Nylon

10562314

Gamme de prix
0,2065 € - 0,1862 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support mâle-femelle M3 10.0 mm Noir Nylon 6/6

10306697

Gamme de prix
0,3277 € - 0,2949 €

Niveaux de stock
6926 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Male Thread
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
Support de verrouillage à encliqueter M4 12.0 mm Noir Nylon

10306741

Gamme de prix
0,3789 € - 0,341 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    6.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support mâle-femelle M3 18.0 mm Naturel PA

10371060

Gamme de prix
0,4548 € - 0,4318 €

Niveaux de stock
9084 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Ø trou
    5.5 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    6.1 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle