Menu  Rechercher

Entretoise à visser

En stock

Ces entretoises ont une extrémité femelle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'une vis. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez en tête de flèche qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

Séries: SR2787

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
206 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Distance à plat Épaisseur panneau Plage A Compatible Thread Sizes (All) Longueur entretoise Type Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
31.8 mm
Femelle
0,0921 € - 0,0993 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.1 mm
1.57 mm
#6-32
38.1 mm
Femelle
0,076 € - 0,0816 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
25.4 mm
Femelle
Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
6.4 mm
Femelle
0,051 € - 0,0567 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
22.2 mm
Femelle
Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
28.6 mm
Femelle
0,0954 € - 0,1027 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
34.9 mm
Femelle
Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
15.9 mm
Femelle
0,0893 € - 0,2021 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
22.2 mm
Femelle
Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
19.1 mm
Femelle
0,1979 € - 0,2199 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
38.1 mm
Femelle
0,0533 € - 0,0575 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
28.6 mm
Femelle
0,0722 € - 0,0795 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
12.7 mm
Femelle
Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
9.5 mm
Femelle
0,0703 € - 0,0773 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
6.4 mm
Femelle
0,5464 € - 0,6072 € 3104 En stock
8.0 mm
M4
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,3577 € - 0,3974 € 419 En stock
8.0 mm
M4
12.0 mm
Female-Male
0,5179 € - 0,9053 € 3993 En stock
6.0 mm
15.0 mm
0,0577 € - 0,0641 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
7.9 mm
M3.5
3.6 mm
Femelle
0,3963 € - 0,4404 € 4500 En stock
8.0 mm
25.0 mm
  • sur 11
Support de verrouillage à encliqueter #6-32 31.8 mm Naturel Nylon 6/6

10000984


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
Support de verrouillage à encliqueter #6-32 38.1 mm Naturel Nylon 6/6

10229446

Gamme de prix
0,0993 € - 0,0921 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
Support de verrouillage à encliqueter #6-32 25.4 mm Naturel Nylon 6/6

10445884

Gamme de prix
0,0816 € - 0,076 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
Support de verrouillage à encliqueter #6-32 6.4 mm Naturel Nylon 6/6

10000991


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
Support de verrouillage à encliqueter #6-32 22.2 mm Naturel Nylon 6/6

10638736

Gamme de prix
0,0567 € - 0,051 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
Support de verrouillage à encliqueter #6-32 28.6 mm Naturel Nylon 6/6

10000977


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
Support de verrouillage à encliqueter #6-32 34.9 mm Naturel Nylon 6/6

10629451

Gamme de prix
0,1027 € - 0,0954 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
Support de verrouillage à encliqueter #6-32 15.9 mm Naturel Nylon 6/6

10487525


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
Support de verrouillage à encliqueter #6-32 22.2 mm Naturel Nylon 6/6

10151914

Gamme de prix
0,2021 € - 0,0893 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
Support de verrouillage à encliqueter #6-32 19.1 mm Naturel Nylon 6/6

10487532


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
Support de verrouillage à encliqueter #6-32 38.1 mm Naturel Nylon 6/6

10151921

Gamme de prix
0,2199 € - 0,1979 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
Support de verrouillage à encliqueter #6-32 28.6 mm Naturel Nylon 6/6

10632123

Gamme de prix
0,0575 € - 0,0533 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
Support de verrouillage à encliqueter #6-32 12.7 mm Naturel Nylon 6/6

10632178

Gamme de prix
0,0795 € - 0,0722 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
Support de verrouillage à encliqueter #6-32 9.5 mm Naturel Nylon 6/6

10001004


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
Support de verrouillage à encliqueter #6-32 6.4 mm Naturel Nylon 6/6

10629413

Gamme de prix
0,0773 € - 0,0703 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
Support mâle-femelle M4 30.0 mm Noir Nylon 6/6

10306710

Gamme de prix
0,6072 € - 0,5464 €

Niveaux de stock
3104 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Male Thread
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
Support mâle-femelle M4 12.0 mm Noir Nylon 6/6

10306857

Gamme de prix
0,3974 € - 0,3577 €

Niveaux de stock
419 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Female-Male
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Male Thread
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
Support mâle-femelle 15.0 mm Noir Nylon 6/6

10306864

Gamme de prix
0,9053 € - 0,5179 €

Niveaux de stock
3993 En stock
Caractéristiques
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 110 °C
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support de verrouillage à encliqueter M3.5 3.6 mm Naturel PA

10113332

Gamme de prix
0,0641 € - 0,0577 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    3.6 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
Support mâle-femelle 25.0 mm Noir Nylon 6/6

10306727

Gamme de prix
0,4404 € - 0,3963 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 110 °C
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB