Menu  Rechercher

Entretoise à visser

En stock

Ces entretoises ont une extrémité femelle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'une vis. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez en tête de flèche qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

Séries: SR2787

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
206 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Distance à plat Épaisseur panneau Plage A Compatible Thread Sizes (All) Longueur entretoise Type Ajouter au panier
0,3601 € - 0,3802 € 618 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
25.0 mm
Femelle
0,3457 € - 0,3629 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
50.0 mm
Femelle
0,2209 € - 0,2453 € 3358 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
5.0 mm
Femelle
0,2338 € - 0,2596 € 56296 En stock
4.0 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,2209 € - 0,2453 € 400 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
7.0 mm
Femelle
0,2338 € - 0,2596 € 498 En stock
4.0 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,2539 € - 0,2826 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
6.0 mm
M3
30.0 mm
Femelle
0,2209 € - 0,2453 € 41 En stock
4.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,1244 € - 0,1536 € 25 En stock
4.0 mm
7.9 mm
35.7 mm
0,0574 € - 0,0638 € 12640 En stock
4.0 mm
7.9 mm
25.4 mm
0,1244 € - 0,1536 € 4720 En stock
4.0 mm
7.9 mm
9.5 mm
0,2414 € - 0,2682 € 300 En stock
8.0 mm
M4
6.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,3484 € - 0,3871 € 100 En stock
6.0 mm
M3
18.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,2343 € - 0,2343 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
M3
25.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,1988 € - 0,1988 € 94 En stock
8.0 mm
M4
18.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,3484 € - 0,3871 € 194 En stock
6.0 mm
M3
18.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,3484 € - 0,3871 € 3500 En stock
6.0 mm
M3
20.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,3264 € - 0,3264 € 300 En stock
8.0 mm
M4
50.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,0068 € - 0,0076 € Demander le délai de livraison ici
M6
9.5 mm
Femelle
0,1951 € - 0,218 € 5306 En stock
4.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
  • sur 11
Support de verrouillage à encliqueter 25.0 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10175132

Gamme de prix
0,3802 € - 0,3601 €

Niveaux de stock
618 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 50.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10175019

Gamme de prix
0,3629 € - 0,3457 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 5.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10175002

Gamme de prix
0,2453 € - 0,2209 €

Niveaux de stock
3358 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 12.0 mm (L) Female Thread

10174937

Gamme de prix
0,2596 € - 0,2338 €

Niveaux de stock
56296 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Noir
Support de verrouillage à encliqueter 7.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10175057

Gamme de prix
0,2453 € - 0,2209 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 15.0 mm (L) Female Thread

10174944

Gamme de prix
0,2596 € - 0,2338 €

Niveaux de stock
498 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Noir
Support de verrouillage à encliqueter 30.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174869

Gamme de prix
0,2826 € - 0,2539 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm (L) Female Thread

10174890

Gamme de prix
0,2453 € - 0,2209 €

Niveaux de stock
41 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Noir
Support de verrouillage à encliqueter 35.7 mm (L) Female Thread

10035634

Gamme de prix
0,1536 € - 0,1244 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Naturel
Support de verrouillage à encliqueter 25.4 mm (L) Female Thread

10035597

Gamme de prix
0,0638 € - 0,0574 €

Niveaux de stock
12640 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Naturel
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm (L) Female Thread

10035672

Gamme de prix
0,1536 € - 0,1244 €

Niveaux de stock
4720 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Naturel
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10370490

Gamme de prix
0,2682 € - 0,2414 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 18.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10370414

Gamme de prix
0,3871 € - 0,3484 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 25.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10370452

Gamme de prix
0,2343 € - 0,2343 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 18.0 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10370537

Gamme de prix
0,1988 € - 0,1988 €

Niveaux de stock
94 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 18.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10370421

Gamme de prix
0,3871 € - 0,3484 €

Niveaux de stock
194 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 20.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10370438

Gamme de prix
0,3871 € - 0,3484 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 50.0 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10370582

Gamme de prix
0,3264 € - 0,3264 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter M6 9.5 mm Naturel PA

10113363

Gamme de prix
0,0076 € - 0,0068 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Couleur
    Naturel
Support de verrouillage à encliqueter 10.0 mm (L) Fixation à filetage femelle

10206249

Gamme de prix
0,218 € - 0,1951 €

Niveaux de stock
5306 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Couleur
    Noir