Ces entretoises ont une extrémité femelle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'une vis. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez en tête de flèche qui maintient la carte de circuit imprimé en place.
Séries: SR2787
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre trou A | Distance à plat | Épaisseur panneau Plage A | Compatible Thread Sizes (All) | Longueur entretoise | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4591 € - 0,4835 € | 1000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
2.165 in
55.0 mm
|
Femelle
|
||
| 0,2338 € - 0,2596 € | 4478 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
Femelle
|
||
| 0,1165 € - 0,2295 € | 110 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,037 € - 0,0411 € | 19208 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 0,3578 € - 0,3578 € | 1000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
Femelle
|
||
| 0,1274 € - 0,2324 € | 9 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,1506 € - 0,2754 € | 12500 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 0,3286 € - 0,3652 € | 60 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,2658 € - 0,2953 € | 2800 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,0619 € - 0,0688 € | 930 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
||
| 0,0608 € - 0,0676 € | 1000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 0,0608 € - 0,0676 € | 11036 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 0,0342 € - 0,0381 € | 45 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,3988 € - 0,4203 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
Femelle
|
||
| 0,3601 € - 0,3802 € | 1118 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Femelle
|
||
| 0,4189 € - 0,4361 € | 500 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
Femelle
|
||
| 0,1244 € - 0,1536 € | 124 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 0,2453 € - 0,2453 € | 1000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,0608 € - 0,0676 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 0,4189 € - 0,4361 € | 678 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
2.362 in
60.0 mm
|
Femelle
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer