Menu  Rechercher

Entretoise à visser

En stock

Ces entretoises ont une extrémité femelle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'une vis. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez en tête de flèche qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

Séries: SR2787

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
206 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Distance à plat Épaisseur panneau Plage A Compatible Thread Sizes (All) Longueur entretoise Type Ajouter au panier
0,0608 € - 0,0676 € 22616 En stock
4.0 mm
7.9 mm
25.4 mm
0,0608 € - 0,0676 € 78860 En stock
4.0 mm
7.9 mm
12.7 mm
0,3802 € - 0,4003 € 2100 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
50.0 mm
Femelle
0,1951 € - 0,218 € 1990 En stock
4.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,4189 € - 0,4361 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
55.0 mm
Femelle
0,1951 € - 0,218 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
9.0 mm
Femelle
0,3127 € - 0,33 € 5249 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
25.0 mm
Femelle
0,2209 € - 0,2453 € 7090 En stock
4.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,4212 € - 0,4954 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
25.0 mm
Femelle
0,3457 € - 0,3629 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
45.0 mm
Femelle
0,2209 € - 0,2453 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,3802 € - 0,4003 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
45.0 mm
Femelle
0,1836 € - 0,2051 € 346 En stock
4.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,2539 € - 0,2826 € 44590 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
25.0 mm
Femelle
0,3988 € - 0,4203 € 1000 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
55.0 mm
Femelle
0,3802 € - 0,4003 € 7958 En stock
4.0 mm
8.0 mm
45.0 mm
0,1922 € - 0,1922 € 353 En stock
4.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,2338 € - 0,2596 € 1000 En stock
4.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,2338 € - 0,2596 € 970 En stock
4.0 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,3601 € - 0,3802 € 438 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
30.0 mm
Femelle
  • sur 11
Support de verrouillage à encliqueter 25.4 mm (L) Female Thread

10035580

Gamme de prix
0,0676 € - 0,0608 €

Niveaux de stock
22616 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Naturel
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm (L) Female Thread

10035702

Gamme de prix
0,0676 € - 0,0608 €

Niveaux de stock
78860 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Naturel
Support de verrouillage à encliqueter 50.0 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10174753

Gamme de prix
0,4003 € - 0,3802 €

Niveaux de stock
2100 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm (L) Female Thread

10174784

Gamme de prix
0,218 € - 0,1951 €

Niveaux de stock
1990 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Noir
Support de verrouillage à encliqueter 55.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174647

Gamme de prix
0,4361 € - 0,4189 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 9.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174685

Gamme de prix
0,218 € - 0,1951 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 25.0 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10174715

Gamme de prix
0,33 € - 0,3127 €

Niveaux de stock
5249 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm (L) Female Thread

10174920

Gamme de prix
0,2453 € - 0,2209 €

Niveaux de stock
7090 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Noir
Support de verrouillage à encliqueter 25.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174968

Gamme de prix
0,4954 € - 0,4212 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 45.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174999

Gamme de prix
0,3629 € - 0,3457 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm (L) Female Thread

10175033

Gamme de prix
0,2453 € - 0,2209 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Noir
Support de verrouillage à encliqueter 45.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174616

Gamme de prix
0,4003 € - 0,3802 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm (L) Female Thread

10174654

Gamme de prix
0,2051 € - 0,1836 €

Niveaux de stock
346 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Noir
Support de verrouillage à encliqueter 25.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174852

Gamme de prix
0,2826 € - 0,2539 €

Niveaux de stock
44590 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 55.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174883

Gamme de prix
0,4203 € - 0,3988 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 45.0 mm (L) Female Thread

10174739

Gamme de prix
0,4003 € - 0,3802 €

Niveaux de stock
7958 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Noir
Support de verrouillage à encliqueter 12.0 mm (L) Female Thread

10174814

Gamme de prix
0,1922 € - 0,1922 €

Niveaux de stock
353 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Noir
Support de verrouillage à encliqueter 15.0 mm (L) Female Thread

10174821

Gamme de prix
0,2596 € - 0,2338 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Noir
Support de verrouillage à encliqueter 15.0 mm (L) Female Thread

10175101

Gamme de prix
0,2596 € - 0,2338 €

Niveaux de stock
970 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Noir
Support de verrouillage à encliqueter 30.0 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10175149

Gamme de prix
0,3802 € - 0,3601 €

Niveaux de stock
438 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet